จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
25 - 249 | 205.2336 ฿ |
250 - 999 | 194.9719 ฿ |
1000 + | 185.2233 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
รูปแบบข้อรัด | ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T |
---|---|
สี | ธรรมชาติ |
วัสดุ | Stainless steel AISI 430/W2 |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 98.0 - 103.0 mm |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 3.858 - 4.055 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด | 4.055 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด | 103.0 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด | 98.0 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด | 3.858 in |
ความกว้าง | 24.0 mm |
ความกว้าง | 0.945 in |
วัสดุเต็ม | สแตนเลส |
คุณสมบัติพิเศษ (ทั้งหมด) | สลักเกลียว: M8x80 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ