Menu Search

ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T

มีในสต็อก

ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T ตรงตามมาตรฐาน DIN 3017 ออกแบบมาเพื่อเสริมความปลอดภัยให้กับท่อและสายแรงดันสูง เสริมความแข็งแรงด้วยปลอกเต็ม เวอร์ชั่น AISI 304/W4 มีแถบพร้อมขอบม้วนได้ เพื่อป้องกันไม่ให้ตัดเข้าไปในสายหรือท่อ สะพาน แหวนแข็ง และ 3 จุดเชื่อมบัดกรี ช่วยเสริมความแข็งแรงและเพิ่มความปลอดภัย หัวสกรูแบบยกช่วยในการขันให้แน่นง่ายขึ้น หัวหกเหลี่ยม C7 ทำให้สามารถใช้เครื่องมือมาตรฐานในการติดตั้งหรือถอดออกได้

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
21 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้าง เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด คุณสมบัติพิเศษ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด สั่งซื้อ
99.0788 ฿ - 109.7866 ฿ 690 มีในสต็อก
22.0 mm
48.0 mm
สลักเกลียว: M6x60
51.0 mm
164.8517 ฿ - 182.6624 ฿ 1074 มีในสต็อก
24.0 mm
80.0 mm
สลักเกลียว: M8x75
85.0 mm
104.9101 ฿ - 116.2425 ฿ 5502 มีในสต็อก
22.0 mm
56.0 mm
สลักเกลียว: M6x60
59.0 mm
62.1679 ฿ - 68.8871 ฿ 632 มีในสต็อก
18.0 mm
23.0 mm
สลักเกลียว: M5x40
25.0 mm
148.366 ฿ - 164.3966 ฿ 775 มีในสต็อก
24.0 mm
68.0 mm
สลักเกลียว: M8x70
73.0 mm
64.1132 ฿ - 71.0421 ฿ 680 มีในสต็อก
18.0 mm
26.0 mm
สลักเกลียว: M5x40
28.0 mm
181.199 ฿ - 351.351 ฿ 35 มีในสต็อก
24.0 mm
92.0 mm
สลักเกลียว: M8x75
97.0 mm
71.4391 ฿ - 79.1577 ฿ 100 มีในสต็อก
20.0 mm
29.0 mm
สลักเกลียว: M6x50
31.0 mm
115.7651 ฿ - 128.271 ฿ 518 มีในสต็อก
22.0 mm
64.0 mm
สลักเกลียว: M8x70
67.0 mm
185.2233 ฿ - 205.2336 ฿ 17 มีในสต็อก
24.0 mm
98.0 mm
สลักเกลียว: M8x80
103.0 mm
102.1885 ฿ - 113.2265 ฿ 537 มีในสต็อก
22.0 mm
52.0 mm
สลักเกลียว: M6x60
55.0 mm
60.9008 ฿ - 67.4772 ฿ 609 มีในสต็อก
20.0 mm
36.0 mm
สลักเกลียว: M6x50
39.0 mm
94.809 ฿ - 105.0528 ฿ 30 มีในสต็อก
20.0 mm
40.0 mm
สลักเกลียว: M6x50
43.0 mm
107.6316 ฿ - 119.2586 ฿ 625 มีในสต็อก
22.0 mm
60.0 mm
สลักเกลียว: M8x60
63.0 mm
159.355 ฿ - 176.5723 ฿ 575 มีในสต็อก
24.0 mm
47.0 mm
สลักเกลียว: M8x70
79.0 mm
38.0976 ฿ - 42.2112 ฿ 133 มีในสต็อก
18.0 mm
17.0 mm
สลักเกลียว: M5x40
19.0 mm
39.4852 ฿ - 43.7549 ฿ 963 มีในสต็อก
18.0 mm
20.0 mm
สลักเกลียว: M5x40
22.0 mm
96.7453 ฿ - 107.1989 ฿ 173 มีในสต็อก
22.0 mm
44.0 mm
สลักเกลียว: M6x60
47.0 mm
196.2167 ฿ - 217.4138 ฿ 319 มีในสต็อก
24.0 mm
104.0 mm
สลักเกลียว: M8x80
112.0 mm
76.9358 ฿ - 85.2478 ฿ 924 มีในสต็อก
20.0 mm
32.0 mm
สลักเกลียว: M6x50
35.0 mm
  • จาก 2
ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 48.0 - 51.0 mm | 1.89 - 2.008 in ; ความกว้าง - 22.0 mm | 0.866 in ; ใส่เข้าด้านบน

600489

ช่วงราคา
109.7866 ฿ - 99.0788 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
690 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    48.0 - 51.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด
    51.0 mm
ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 80.0 - 85.0 mm | 3.15 - 3.346 in ; ความกว้าง - 24.0 mm | 0.945 in ; ใส่เข้าด้านบน

600496

ช่วงราคา
182.6624 ฿ - 164.8517 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1074 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    80.0 - 85.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด
    85.0 mm
ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 56.0 - 59.0 mm | 2.205 - 2.323 in ; ความกว้าง - 22.0 mm | 0.866 in ; ใส่เข้าด้านบน

600491

ช่วงราคา
116.2425 ฿ - 104.9101 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5502 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    56.0 - 59.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด
    59.0 mm
ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 23.0 - 25.0 mm | 0.906 - 0.984 in ; ความกว้าง - 18.0 mm | 0.709 in ; ใส่เข้าด้านบน

600482

ช่วงราคา
68.8871 ฿ - 62.1679 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
632 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    23.0 - 25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด
    25.0 mm
ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 68.0 - 73.0 mm | 2.677 - 2.874 in ; ความกว้าง - 24.0 mm | 0.945 in ; ใส่เข้าด้านบน

600494

ช่วงราคา
164.3966 ฿ - 148.366 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
775 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    68.0 - 73.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด
    73.0 mm
ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 26.0 - 28.0 mm | 1.024 - 1.102 in ; ความกว้าง - 18.0 mm | 0.709 in ; ใส่เข้าด้านบน

600483

ช่วงราคา
71.0421 ฿ - 64.1132 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
680 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    26.0 - 28.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด
    28.0 mm
ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 92.0 - 97.0 mm | 3.622 - 3.819 in ; ความกว้าง - 24.0 mm | 0.945 in ; ใส่เข้าด้านบน

600498

ช่วงราคา
351.351 ฿ - 181.199 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    92.0 - 97.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด
    97.0 mm
ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 29.0 - 31.0 mm | 1.142 - 1.22 in ; ความกว้าง - 20.0 mm | 0.787 in ; ใส่เข้าด้านบน

600484

ช่วงราคา
79.1577 ฿ - 71.4391 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    29.0 - 31.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด
    31.0 mm
ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 64.0 - 67.0 mm | 2.52 - 2.638 in ; ความกว้าง - 22.0 mm | 0.866 in ; ใส่เข้าด้านบน

600493

ช่วงราคา
128.271 ฿ - 115.7651 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
518 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    64.0 - 67.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด
    67.0 mm
ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 98.0 - 103.0 mm | 3.858 - 4.055 in ; ความกว้าง - 24.0 mm | 0.945 in ; ใส่เข้าด้านบน

600499

ช่วงราคา
205.2336 ฿ - 185.2233 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    98.0 - 103.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด
    103.0 mm
ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 52.0 - 55.0 mm | 2.047 - 2.165 in ; ความกว้าง - 22.0 mm | 0.866 in ; ใส่เข้าด้านบน

600490

ช่วงราคา
113.2265 ฿ - 102.1885 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
537 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    52.0 - 55.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด
    55.0 mm
ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 36.0 - 39.0 mm | 1.417 - 1.535 in ; ความกว้าง - 20.0 mm | 0.787 in ; ใส่เข้าด้านบน

600486

ช่วงราคา
67.4772 ฿ - 60.9008 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
609 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    36.0 - 39.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด
    39.0 mm
ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 40.0 - 43.0 mm | 1.575 - 1.693 in ; ความกว้าง - 20.0 mm | 0.787 in ; ใส่เข้าด้านบน

600487

ช่วงราคา
105.0528 ฿ - 94.809 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    40.0 - 43.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด
    43.0 mm
ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 60.0 - 63.0 mm | 2.362 - 2.48 in ; ความกว้าง - 22.0 mm | 0.866 in ; ใส่เข้าด้านบน

600492

ช่วงราคา
119.2586 ฿ - 107.6316 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
625 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    60.0 - 63.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด
    63.0 mm
ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 47.0 - 79.0 mm | 1.85 - 3.11 in ; ความกว้าง - 24.0 mm | 0.945 in ; ใส่เข้าด้านบน

600495

ช่วงราคา
176.5723 ฿ - 159.355 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
575 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    47.0 - 79.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด
    79.0 mm
ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 17.0 - 19.0 mm | 0.669 - 0.748 in ; ความกว้าง - 18.0 mm | 0.709 in ; ใส่เข้าด้านบน

600480

ช่วงราคา
42.2112 ฿ - 38.0976 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
133 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    17.0 - 19.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด
    19.0 mm
ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 20.0 - 22.0 mm | 0.787 - 0.866 in ; ความกว้าง - 18.0 mm | 0.709 in ; ใส่เข้าด้านบน

600481

ช่วงราคา
43.7549 ฿ - 39.4852 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
963 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    20.0 - 22.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด
    22.0 mm
ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 44.0 - 47.0 mm | 1.732 - 1.85 in ; ความกว้าง - 22.0 mm | 0.866 in ; ใส่เข้าด้านบน

600488

ช่วงราคา
107.1989 ฿ - 96.7453 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
173 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    44.0 - 47.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด
    47.0 mm
ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 104.0 - 112.0 mm | 4.094 - 4.409 in ; ความกว้าง - 24.0 mm | 0.945 in ; ใส่เข้าด้านบน

600500

ช่วงราคา
217.4138 ฿ - 196.2167 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
319 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    104.0 - 112.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด
    112.0 mm
ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 32.0 - 35.0 mm | 1.26 - 1.378 in ; ความกว้าง - 20.0 mm | 0.787 in ; ใส่เข้าด้านบน

600485

ช่วงราคา
85.2478 ฿ - 76.9358 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
924 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    32.0 - 35.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด
    35.0 mm