Menu Search

ฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 21.1 - 24.8 mm | 0.832 - 0.975 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 22.7 - 26.4 mm | 0.895 - 1.040 in

ฝาครอบและจุกอุดเรียว LDPE สีน้ำเงินออกแบบมาเพื่อเสียบเข้าไปในเส้นผ่านศูนย์กลางภายในหลายขนาดหรือปิดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหลายขนาด
รหัสรายการ:

035A

1700 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
4500 - 8999 3.995 ฿
9000 - 17999 3.796 ฿
18000 + 3.605 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 4500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 4500

ราคารวมทั้งหมด:

17,977.50 ฿

4500 x 3.995 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีน้ำเงิน
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ความสูงโดยรวม 19.1 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา