Menu Search

ฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 29.3 - 30.2 mm | 1.155 - 1.190 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 32.4 - 33.3 mm | 1.276 - 1.312 in

ฝาครอบและจุกอุดเรียว LDPE สีน้ำเงินออกแบบมาเพื่อเสียบเข้าไปในเส้นผ่านศูนย์กลางภายในหลายขนาดหรือปิดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหลายขนาด
รหัสรายการ:

1050A

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2000 - 19999 19.493 ฿
20000 - 79999 18.518 ฿
80000 + 17.59 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2000

ราคารวมทั้งหมด:

38,986.00 ฿

2000 x 19.493 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีน้ำเงิน
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
รูปแบบการยึด กดยึด
ความสูงโดยรวม 14.2 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา