Menu Search

จุกและฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5.6 - 7.0 mm | 0.22 - 0.276 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4.0 - 5.4 mm | 0.157 - 0.213 in ;

ฝาครอบและจุกอุดเรียวสีแดงออกแบบมาเพื่อเสียบเข้าไปในเส้นผ่านศูนย์กลางภายในหลายขนาดหรือปิดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหลายขนาด ง่ายต่อการติดตั้งและถอดออกรายการนี้มีสัน 6 ซี่ที่ก้านเพื่อการยึดที่แน่นพอดีเมื่อใช้เป็นจุกอุด ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นทั้งฝาครอบและจุก ให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากความเสียหาย สิ่งสกปรก ความชื้น และการกัดกร่อนในระหว่างการจัดเก็บและการขนส่ง
รหัสรายการ:

12419

48680 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10000 - 99999 0.798 ฿
100000 - 399999 0.756 ฿
400000 + 0.719 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10000

ราคารวมทั้งหมด:

7,980.00 ฿

10000 x 0.798 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีแดง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา