Menu Search

จุกและฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 22.7 - 24.9 mm | 0.894 - 0.98 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 20.8 - 22.7 mm | 0.819 - 0.894 in ;

ฝาครอบและจุกอุดเรียวสีแดงออกแบบมาเพื่อเสียบเข้าไปในเส้นผ่านศูนย์กลางภายในหลายขนาดหรือปิดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหลายขนาด ง่ายต่อการติดตั้งและถอดออกรายการนี้มีสัน 6 ซี่ที่ก้านเพื่อการยึดที่แน่นพอดีเมื่อใช้เป็นจุกอุด ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นทั้งฝาครอบและจุก ให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากความเสียหาย สิ่งสกปรก ความชื้น และการกัดกร่อนในระหว่างการจัดเก็บและการขนส่ง
รหัสรายการ:

12426

46362 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
3000 - 29999 1.666 ฿
30000 - 119999 1.582 ฿
120000 + 1.503 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 3000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 3000

ราคารวมทั้งหมด:

4,998.00 ฿

3000 x 1.666 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีแดง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา