Menu Search

ฝาครอบแบบแถบฉีก

มีในสต็อก

ฝาแถบฉีกเป็นโซลูชันมาตรฐานพร้อมใช้งานที่จะช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้โดยไม่เกิดความล่าช้าที่มักเป็นปัญหาที่มีได้บ่อย

ฝาแถบฉีกสามารถประกอบเข้าและปลดออกได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นโซลูชันที่ให้ความรวดเร็ว จึงสามารถประกอบและถอดออกได้สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง งานท่อไฮดรอลิกสำคัญต่าง ๆ เช่น งานที่ใช้ส่งน้ำมันและของเหลวอื่น ๆ ในยานพาหนะหรือเครื่องจักรต่าง ๆ จึงเป็นตัวเลือกในอุดมคติสำหรับอุตสาหกรรมยานพาหนะเฉพาะทางและในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และการผลิตอื่น ๆ

นอกจากนั้น ฝาแถบฉีกยังช่วยปกป้องปลายท่อระหว่างการขนส่งและจัดเก็บได้อีกด้วย โดยทำหน้าที่ปกป้องชิ้นส่วนต่าง ๆ จากความเสียหาย ฝุ่น ความชื้น และสิ่งอื่น ๆ ที่อาจเข้ามา ฝาเหล่านี้ใช้งานได้อย่างเอนกประสงค์ และเหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานหลากหลายอย่าง และเกลียวหลายประเภท เช่น BSP, GAS, UNF, JIC และ NPT

ฝาเหล่านี้ทำจาโพลีเอทีลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) สามารถดึงแถบออกได้ง่ายเพื่อเปิดและปลดออก การนำฝาแถบฉีกออกจากระบบงานท่อไฮดรอลิกได้ง่าย ช่วยทำให้กระบวนการนำออกทำได้รวดเร็ว แค่ดึงแถบฉีก ตัวฝาก็จะเปิดและฉีกออกทันที

วัสดุ LDPE มีคุณสมบัติแข็งแรงและยืดหยุ่น ซึ่งมีช้อดีเหนือฝาพีวีซีหลายอย่าง เช่น ความสะอาดและความสมบูรณ์

  • สี: ฟ้า ธรรมชาติ และเหลือง
  • สอดคล้องกับข้อกำหนด RoHS

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
67 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
31.9584 ฿ - 35.4117 ฿ 20 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
72.4 mm
2.2397 ฿ - 2.4806 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
9.8 mm
0.9102 ฿ - 1.0083 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
13.49 mm
1.0886 ฿ - 1.2046 ฿ 752017 มีในสต็อก
สีเหลือง
16.0 mm
1.8873 ฿ - 2.0925 ฿ 96984 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
15.5 mm
1.6954 ฿ - 1.8783 ฿ 20 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
9.2 mm
12.2872 ฿ - 13.6123 ฿ 6387 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
42.4 mm
2.9179 ฿ - 3.2347 ฿ 628668 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
29.8 mm
4.6624 ฿ - 5.1665 ฿ 652874 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
47.85 mm
2.2576 ฿ - 2.503 ฿ 8029 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
26.24 mm
39.2844 ฿ - 43.5274 ฿ 20 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
113.79 mm
1.3563 ฿ - 1.5036 ฿ 64510 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
14.0 mm
2.088 ฿ - 2.3156 ฿ 14100 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
20.75 mm
1.6329 ฿ - 1.8114 ฿ 208036 มีในสต็อก
สีเหลือง
21.2 mm
1.0351 ฿ - 1.1466 ฿ 10 มีในสต็อก
สีเหลือง
16.5 mm
1.0217 ฿ - 1.1332 ฿ 7150 มีในสต็อก
สีเหลือง
12.0 mm
1.9363 ฿ - 2.146 ฿ 105028 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
9.8 mm
55.5737 ฿ - 61.579 ฿ 20 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
140.59 mm
3.4354 ฿ - 3.8057 ฿ 25518 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
25.0 mm
30.8609 ฿ - 34.1937 ฿ 270 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
88.27 mm
  • จาก 4
ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 2.850 in 1.500 in LDPE ธรรมชาติ

Y3-1/2N

ช่วงราคา
35.4117 ฿ - 31.9584 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3-1/2
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    72.4 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 9.8 mm 0.320 in LDPE ธรรมชาติ

Y1/8B

ช่วงราคา
2.4806 ฿ - 2.2397 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/8
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    9.8 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 13.49 mm 0.490 in LDPE ธรรมชาติ

Y1/4N

ช่วงราคา
1.0083 ฿ - 0.9102 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/4
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    13.49 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ BSPGAS ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 3/8 ” x 19 ; สีเหลือง

10492

ช่วงราคา
1.2046 ฿ - 1.0886 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
752017 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/8 ” x 19
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.0 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNFJIC ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 5/8” x 18 ; สีน้ำเงิน

10348

ช่วงราคา
2.0925 ฿ - 1.8873 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
96984 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • รูปแบบการยึด
    สวมเร็ว
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    5/8” x 18
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    15.5 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNFJIC ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 3⁄8" x 24 ; สีน้ำเงิน

18390

ช่วงราคา
1.8783 ฿ - 1.6954 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • รูปแบบการยึด
    สวมเร็ว
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3⁄8" x 24
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    9.2 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNFJIC ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 111⁄16” x 12 ; สีน้ำเงิน

18405

ช่วงราคา
13.6123 ฿ - 12.2872 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6387 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • รูปแบบการยึด
    สวมเร็ว
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    111⁄16” x 12
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    42.4 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNFJIC ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1-3⁄16" x 12 ; สีน้ำเงิน

16248

ช่วงราคา
3.2347 ฿ - 2.9179 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
628668 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • รูปแบบการยึด
    สวมเร็ว
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-3⁄16" x 12
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    29.8 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ NPT ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1-1/2 ; สีน้ำเงิน

Y1-1/2A

ช่วงราคา
5.1665 ฿ - 4.6624 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
652874 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-1/2
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    47.85 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ NPT ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 3/4 ; สีน้ำเงิน

Y3/4A

ช่วงราคา
2.503 ฿ - 2.2576 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8029 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/4
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    26.24 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 113.79 mm 1.500 in LDPE ธรรมชาติ

Y4N

ช่วงราคา
43.5274 ฿ - 39.2844 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    4
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    113.79 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNFJIC ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 9⁄16” x 18 ; สีน้ำเงิน

18306

ช่วงราคา
1.5036 ฿ - 1.3563 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
64510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • รูปแบบการยึด
    สวมเร็ว
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    9⁄16” x 18
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    14.0 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 20.75 mm 0.640 in LDPE ธรรมชาติ

Y1/2B

ช่วงราคา
2.3156 ฿ - 2.088 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/2
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    20.75 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ BSPGAS ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1/2-14 ; สีเหลือง

10308

ช่วงราคา
1.8114 ฿ - 1.6329 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
208036 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/2-14
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    21.2 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - ; ; สีเหลือง

10080

ช่วงราคา
1.1466 ฿ - 1.0351 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.5 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - ; ; สีเหลือง

10839

ช่วงราคา
1.1332 ฿ - 1.0217 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7150 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.0 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ NPT ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1/8 ; สีน้ำเงิน

Y1/8A

ช่วงราคา
2.146 ฿ - 1.9363 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
105028 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/8
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    9.8 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 140.59 mm 1.625 in LDPE ธรรมชาติ

Y5N

ช่วงราคา
61.579 ฿ - 55.5737 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    5
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    140.59 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNFJIC ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1" x 14 ; สีน้ำเงิน

16247

ช่วงราคา
3.8057 ฿ - 3.4354 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25518 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • รูปแบบการยึด
    สวมเร็ว
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1" x 14
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    25.0 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 88.27 mm 1.437 in LDPE ธรรมชาติ

Y3N

ช่วงราคา
34.1937 ฿ - 30.8609 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
270 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    88.27 mm