ล็อกมีฝาปิดมักนิยมใช้กับแผงอย่างหนา เช่น แผงที่เป็นฉนวนและประตูแบบหนา มาพร้อมกับหัว 5 มม. Double Bit และปะเก็นซีลยาง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ประเภทคีย์ | ความยาวที่จับ | ความหนาของประตูที่เข้ากันได้สูงสุด | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 มีในสต็อก |
กุญแจไขควงสองด้าน 5.0 มม.
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 2288 มีในสต็อก |
กุญแจไขควงสองด้าน 5.0 มม.
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 10 มีในสต็อก |
กุญแจไขควงสองด้าน 5.0 มม.
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 10 มีในสต็อก |
กุญแจไขควงสองด้าน 5.0 มม.
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 160 มีในสต็อก |
กุญแจไขควงสองด้าน 5.0 มม.
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 60 มีในสต็อก |
กุญแจไขควงสองด้าน 5.0 มม.
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 1642 มีในสต็อก |
กุญแจไขควงสองด้าน 5.0 มม.
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 10 มีในสต็อก |
กุญแจไขควงสองด้าน 5.0 มม.
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 65 มีในสต็อก |
กุญแจไขควงสองด้าน 5.0 มม.
|
2.283 in
58.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 110 มีในสต็อก |
กุญแจไขควงสองด้าน 5.0 มม.
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 1114 มีในสต็อก |
กุญแจไขควงสองด้าน 5.0 มม.
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
กุญแจไขควงสองด้าน 5.0 มม.
|
2.677 in
68.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 157 มีในสต็อก |
กุญแจไขควงสองด้าน 5.0 มม.
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 60 มีในสต็อก |
กุญแจไขควงสองด้าน 5.0 มม.
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
กุญแจไขควงสองด้าน 5.0 มม.
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 10 มีในสต็อก |
กุญแจไขควงสองด้าน 5.0 มม.
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 192 มีในสต็อก |
กุญแจไขควงสองด้าน 5.0 มม.
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 49 มีในสต็อก |
กุญแจไขควงสองด้าน 5.0 มม.
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 38 มีในสต็อก |
กุญแจไขควงสองด้าน 5.0 มม.
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 132 มีในสต็อก |
กุญแจไขควงสองด้าน 5.0 มม.
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ