Menu Search

จุกโอริงมีเกลียว - เกลียวระบบเมตริก

มีในสต็อก

จุกโอริงแบบเกลียวมาพร้อมกับลิ้นหน้าแปลนแบบกดและโอริงสำหรับซีลกันน้ำและการป้องกันการรั่วซึมที่เหนือกว่าสำหรับเกลียวไฮดรอลิก สามารถใส่หรือถอดได้ด้วยมือ ประแจ ซ็อกเก็ต ไขควง มีจำหน่ายในระบบเมตริก, UNF และ BSP Gas

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
28 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม ความยาวของเกลียว ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) สั่งซื้อ
4.018 ฿ - 4.45 ฿ 81130 มีในสต็อก
14.5 mm
3.522 ฿ - 3.907 ฿ 90676 มีในสต็อก
12.5 mm
4.714 ฿ - 5.225 ฿ 306358 มีในสต็อก
24.0 mm
12.514 ฿ - 13.865 ฿ 12229 มีในสต็อก
40.0 mm
13.317 ฿ - 14.755 ฿ 123541 มีในสต็อก
45.0 mm
22.152 ฿ - 24.541 ฿ 72681 มีในสต็อก
60.0 mm
4.427 ฿ - 4.90 ฿ 470723 มีในสต็อก
17.0 mm
7.387 ฿ - 8.18 ฿ 304662 มีในสต็อก
30.0 mm
5.085 ฿ - 5.633 ฿ 321129 มีในสต็อก
28.0 mm
7.916 ฿ - 8.774 ฿ 99120 มีในสต็อก
32.0 mm
19.669 ฿ - 21.794 ฿ 54770 มีในสต็อก
52.0 mm
21.293 ฿ - 23.595 ฿ 16138 มีในสต็อก
55.0 mm
10.672 ฿ - 11.828 ฿ 63509 มีในสต็อก
38.0 mm
5.475 ฿ - 6.069 ฿ 109003 มีในสต็อก
24.0 mm
9.73 ฿ - 10.774 ฿ 2902 มีในสต็อก
38.0 mm
4.561 ฿ - 5.048 ฿ 123 มีในสต็อก
17.0 mm
14.709 ฿ - 16.291 ฿ 140140 มีในสต็อก
48.0 mm
13.131 ฿ - 14.547 ฿ 49358 มีในสต็อก
45.0 mm
11.025 ฿ - 12.213 ฿ 57121 มีในสต็อก
40.0 mm
6.19 ฿ - 6.858 ฿ 180138 มีในสต็อก
26.0 mm
  • จาก 2
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 14.5 mm | 0.571 in

498660

ช่วงราคา
4.45 ฿ - 4.018 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
81130 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    14.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    17.2 mm
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 12.5 mm | 0.492 in

498659

ช่วงราคา
3.907 ฿ - 3.522 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
90676 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    12.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    17.0 mm
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 24.0 mm | 0.945 in

498541

ช่วงราคา
5.225 ฿ - 4.714 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
306358 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    24.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    20.4 mm
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 40.0 mm | 1.575 in

498549

ช่วงราคา
13.865 ฿ - 12.514 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12229 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    40.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    20.6 mm
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 45.0 mm | 1.772 in

498550

ช่วงราคา
14.755 ฿ - 13.317 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
123541 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    45.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    20.6 mm
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 60.0 mm | 2.362 in

498671

ช่วงราคา
24.541 ฿ - 22.152 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
72681 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    60.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    25.0 mm
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 17.0 mm | 0.669 in

498663

ช่วงราคา
4.90 ฿ - 4.427 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
470723 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    17.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    19.2 mm
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 30.0 mm | 1.181 in

498543

ช่วงราคา
8.18 ฿ - 7.387 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
304662 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    30.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    20.4 mm
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 28.0 mm | 1.102 in

498665

ช่วงราคา
5.633 ฿ - 5.085 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
321129 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    28.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    20.4 mm
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 32.0 mm | 1.26 in

498544

ช่วงราคา
8.774 ฿ - 7.916 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
99120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    32.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    20.6 mm
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 52.0 mm | 2.047 in

498551

ช่วงราคา
21.794 ฿ - 19.669 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54770 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    52.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    25.0 mm
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 55.0 mm | 2.165 in

498670

ช่วงราคา
23.595 ฿ - 21.293 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16138 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    55.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    25.0 mm
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 38.0 mm | 1.496 in

498548

ช่วงราคา
11.828 ฿ - 10.672 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
63509 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    38.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    20.6 mm
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 24.0 mm | 0.945 in

498540

ช่วงราคา
6.069 ฿ - 5.475 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
109003 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    24.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    20.4 mm
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 38.0 mm | 1.496 in

498546

ช่วงราคา
10.774 ฿ - 9.73 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2902 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    38.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    20.6 mm
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 17.0 mm | 0.669 in

498661

ช่วงราคา
5.048 ฿ - 4.561 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
123 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    17.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    17.2 mm
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 48.0 mm | 1.89 in

498667

ช่วงราคา
16.291 ฿ - 14.709 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
140140 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    48.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    20.6 mm
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 45.0 mm | 1.772 in

498666

ช่วงราคา
14.547 ฿ - 13.131 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
49358 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    45.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    20.6 mm
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 40.0 mm | 1.575 in

498547

ช่วงราคา
12.213 ฿ - 11.025 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
57121 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    40.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    20.6 mm
เมตริก จุกโอริงมีเกลียว 26.0 mm | 1.024 in

498542

ช่วงราคา
6.858 ฿ - 6.19 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
180138 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    26.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    20.4 mm