จุกโอริงแบบเกลียวมาพร้อมกับลิ้นหน้าแปลนแบบกดและโอริงสำหรับซีลกันน้ำและการป้องกันการรั่วซึมที่เหนือกว่าสำหรับเกลียวไฮดรอลิก สามารถใส่หรือถอดได้ด้วยมือ ประแจ ซ็อกเก็ต ไขควง มีจำหน่ายในระบบเมตริก, UNF และ BSP Gas
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | ความยาวของเกลียว | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.879 ฿ - 4.301 ฿ | 797757 มีในสต็อก |
0.571 in
14.5 mm
|
|
|
||
| 3.54 ฿ - 3.921 ฿ | 163565 มีในสต็อก |
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
||
| 9.387 ฿ - 10.403 ฿ | 218798 มีในสต็อก |
1.299 in
33.0 mm
|
|
|
||
| 16.783 ฿ - 18.593 ฿ | 22740 มีในสต็อก |
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
| 38.513 ฿ - 42.675 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.13 in
28.7 mm
|
|
M20
|
||
| 37.241 ฿ - 41.255 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1 in
25.4 mm
|
|
M18
|
||
| 61.003 ฿ - 67.592 ฿ | 805 มีในสต็อก |
0.988 in
25.1 mm
|
|
M16
|
||
| 34.049 ฿ - 37.728 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1 in
25.4 mm
|
|
M18
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ