Menu Search

จุกโอริงมีเกลียว - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - UNF ; ;

จุกโอริงมีเกลียว PP สีเหลืองยึดเข้ากับโอริงไนไทรล์เพื่อป้องกันเกลียว UNF 1⅝” x 12 จากการรั่วซึมด้วยซีลกันน้ำ
รหัสรายการ:

498679

52752 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 18.894 ฿
1000 - 3999 17.952 ฿
4000 + 17.052 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

1,889.40 ฿

100 x 18.894 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเหลือง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) UNF
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 50.0 mm
ความสูงโดยรวม 24.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา