ฝาครอบป้องกันพอลิเอทิลีนมีเกลียวเหล่านี้ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน ของไหล และวิศวกรรม ป้องกันส่วนประกอบที่มีเกลียวจากเศษฝุ่น ความชื้น และความเสียหาย เหมาะสำหรับเกลียวระบบเมตริก ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมแดงและเหลืองและมีขนาดให้เลือกที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | ความสูงของเกลียว | วัสดุ | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6776 ฿ - 1.856 ฿ | 124232 มีในสต็อก |
0.913 in
23.2 mm
|
|
LDPE - PIR
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 4.5776 ฿ - 5.0728 ฿ | 120822 มีในสต็อก |
1.748 in
44.4 mm
|
|
LDPE - PIR
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 0.9146 ฿ - 1.0172 ฿ | 1833602 มีในสต็อก |
0.736 in
18.7 mm
|
|
LDPE - PIR
|
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
| 2.5565 ฿ - 2.8331 ฿ | 234216 มีในสต็อก |
1.417 in
36.0 mm
|
|
LDPE - PIR
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 4.9881 ฿ - 5.5235 ฿ | 66028 มีในสต็อก |
2.437 in
61.9 mm
|
|
LDPE - PIR
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 23.4011 ฿ - 25.9264 ฿ | 9995 มีในสต็อก |
3.067 in
77.9 mm
|
|
LDPE - PIR
|
|
1.087 in
27.6 mm
|
||
| 0.8299 ฿ - 0.9236 ฿ | 1472260 มีในสต็อก |
0.189 in
4.8 mm
|
|
LDPE - PIR
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 2.5967 ฿ - 2.8733 ฿ | 14937 มีในสต็อก |
1.276 in
32.4 mm
|
|
LDPE - PIR
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 2.2576 ฿ - 2.503 ฿ | 94803 มีในสต็อก |
1 in
25.4 mm
|
|
LDPE - PIR
|
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 1.7043 ฿ - 1.8828 ฿ | 180255 มีในสต็อก |
1.157 in
29.4 mm
|
|
LDPE - PIR
|
|
0.697 in
17.7 mm
|
||
| 0.7451 ฿ - 0.8254 ฿ | 65139 มีในสต็อก |
0.465 in
11.8 mm
|
|
LDPE - PIR
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6.9199 ฿ - 7.6695 ฿ | 99406 มีในสต็อก |
1.98 in
50.3 mm
|
|
LDPE - PIR
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 18.0695 ฿ - 20.0192 ฿ | 43700 มีในสต็อก |
0.748 in
19.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
1/4
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 32.6411 ฿ - 34.3632 ฿ | 4471 มีในสต็อก |
2.638 in
67.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
2
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 16.7399 ฿ - 18.5469 ฿ | 9500 มีในสต็อก |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
HDPE
|
1/8
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 26.0022 ฿ - 27.3719 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
1
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 24.6726 ฿ - 27.3362 ฿ | 500 มีในสต็อก |
1.496 in
38.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
HDPE
|
7/8
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 23.3431 ฿ - 25.8639 ฿ | 13300 มีในสต็อก |
1.339 in
34.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
HDPE
|
3/4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 20.6884 ฿ - 22.9192 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.063 in
27.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
1/2
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 22.0135 ฿ - 24.3916 ฿ | 5400 มีในสต็อก |
1.142 in
29.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
HDPE
|
5/8
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ