Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ฝาครอบป้องกันพอลิเอทิลีนมีเกลียวเหล่านี้ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน ของไหล และวิศวกรรม ป้องกันส่วนประกอบที่มีเกลียวจากเศษฝุ่น ความชื้น และความเสียหาย เหมาะสำหรับเกลียว UNF/JIC ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมแดงและเหลืองและมีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ คุณอาจสนใจฝาครอบป้องกันสลักเกลียวระบบเมตริกที่หลากหลายของเรา
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | สี | วัสดุ | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12799 มีในสต็อก |
0.551 in
14.0 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
สีเหลือง
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
สีเหลือง
|
HDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 1500 มีในสต็อก |
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
สีเหลือง
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
สีเหลือง
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 18120 มีในสต็อก |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
สีเหลือง
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
สีเหลือง
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| 394 มีในสต็อก |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
สีเหลือง
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 500 มีในสต็อก |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
สีเหลือง
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
สีเหลือง
|
HDPE
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||
| 2913 มีในสต็อก |
0.63 in
16.0 mm
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
สีเหลือง
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| 54880 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
สีเหลือง
|
HDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ