Menu Search

NPT จุกอุดปกป้องเกลียว: NPT เกลียวอย่างเต็มที่

จุกอุดป้องกันเกลียว - แนะนำสำหรับเกลียว UNF เมื่อต้องการความแข็งแรงและทนทานต่อการขูดขีด สามารถใส่หรือถอดด้วยมือ ประแจหกเหลี่ยม ไขควง
รหัสรายการ:

PFP3/8C

4994 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5000 - 49999 6.426 ฿
50000 - 199999 6.106 ฿
200000 + 5.80 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5000

ราคารวมทั้งหมด:

32,130.00 ฿

5000 x 6.426 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ NPT
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 21.6 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา