Menu Search

NPT จุกอุดปกป้องเกลียว: NPT ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 1-1/4-11-1/2 เกลียวอย่างเต็มที่

จุกป้องกันเกลียว - การออกแบบหัวที่มีเอกลักณ์เฉพาะตัวของเกลียว NPT ช่วยให้สามารถใส่หรือถอดจุกออกได้ง่ายด้วยมือหรือใช้ซ็อคเก็ตหัว 12 จุด ไขควง หรือ ประแจ ใช้ป้องกันพอร์ท NPT แบบมีเกลียว
รหัสรายการ:

R1-1/4C

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 10.876 ฿
5000 - 19999 10.333 ฿
20000 + 9.814 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

5,438.00 ฿

500 x 10.876 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอนผสมแก้ว
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ NPT

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา