Menu Search

จุกป้องกันเกลียว - เกลียว NPT

มีในสต็อก

จุกป้องกันเกลียว - เกลียว UNF ใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมไฮดรอลิก นิวเมติก และวิศวกรรมทั่วไป มาพร้อมกับหัวมีสันเพื่อให้จับได้ง่ายและให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกร่อน มีจำหน่ายใน UNF, NPT, ระบบเมตริก และ BSP/Gas

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
8 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม สี วัสดุ ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
33560 มีในสต็อก
39.8 mm
สีแดง
HDPE
12.7 mm
137620 มีในสต็อก
41.0 mm
ธรรมชาติ
PA
685 มีในสต็อก
13.0 mm
ธรรมชาติ
PA
15004 มีในสต็อก
14.0 NaN
33.0 mm
สีแดง
HDPE
12.7 mm
218 มีในสต็อก
16.0 mm
ธรรมชาติ
PA
115796 มีในสต็อก
22.9 mm
สีแดง
HDPE
12.7 mm
113249 มีในสต็อก
18.4 mm
สีแดง
HDPE
12.7 mm
32671 มีในสต็อก
28.5 mm
สีแดง
HDPE
12.7 mm
จุกป้องกันเกลียว - เกลียว NPT - 39.8 mm ; 1-11-1/2 ; HDPE ; สีแดง

PT1A


ระดับสินค้าคงคลัง
33560 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    NPT
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    39.8 mm
  • ความสูงโดยรวม
    12.7 mm
จุกอุดปกป้องเกลียว - 41.0 mm ; 1 ; ไนลอน 6 ; ธรรมชาติ

075100000001


ระดับสินค้าคงคลัง
137620 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    41.0 mm
จุกอุดปกป้องเกลียว - 13.0 mm ; 1/8 ; ไนลอน 6 ; ธรรมชาติ

075012500001


ระดับสินค้าคงคลัง
685 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    13.0 mm
จุกป้องกันเกลียว - เกลียว NPT - 33.0 mm ; 3/4 ; HDPE ; สีแดง

PT3/4C


ระดับสินค้าคงคลัง
15004 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    NPT
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    33.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    12.7 mm
จุกอุดปกป้องเกลียว - 16.0 mm ; 1/4 ; ไนลอน 6 ; ธรรมชาติ

075025000001


ระดับสินค้าคงคลัง
218 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    16.0 mm
จุกป้องกันเกลียว - เกลียว NPT - 22.9 mm ; 3/8-18 ; HDPE ; สีแดง

PT3/8A


ระดับสินค้าคงคลัง
115796 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    NPT
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    22.9 mm
  • ความสูงโดยรวม
    12.7 mm
จุกป้องกันเกลียว - เกลียว NPT - 0.725 in ; 1/4-18 ; HDPE ; สีแดง

PT1/4A


ระดับสินค้าคงคลัง
113249 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    NPT
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    18.4 mm
  • ความสูงโดยรวม
    12.7 mm
จุกป้องกันเกลียว - เกลียว NPT - 28.5 mm ; 1/2-14 ; HDPE ; สีแดง

PT1/2A


ระดับสินค้าคงคลัง
32671 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    NPT
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    28.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    12.7 mm