Menu Search

จุกป้องกันเกลียว - ยึดอย่างรวดเร็ว

มีในสต็อก

จุกป้องกันเกลียว - ยึดอย่างรวดเร็วใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมไฮดรอลิก นิวเมติก และวิศวกรรมทั่วไป มาพร้อมกับหัวโค้งมนเพื่อให้จับะได้ง่ายและเกลียวสั้นช่วยให้ยึดกับชิ้นส่วนได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับขนาดเกลียวระบบเมตริก BSP และ UNF
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
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
8 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
8.2852 ฿ - 9.182 ฿ 27662 มีในสต็อก
2.0 mm
64.7 mm
36.7 mm
3.1365 ฿ - 3.4756 ฿ 10736 มีในสต็อก
1.5 mm
29.5 mm
21.0 mm
1.8025 ฿ - 1.9988 ฿ 21114 มีในสต็อก
1.5 mm
21.5 mm
20.5 mm
10.0163 ฿ - 11.096 ฿ 9708 มีในสต็อก
2.0 mm
65.9 mm
36.7 mm
6.9333 ฿ - 7.6829 ฿ 2025 มีในสต็อก
2.0 mm
45.6 mm
32.0 mm
4.0199 ฿ - 4.4527 ฿ 173146 มีในสต็อก
2.0 mm
39.9 mm
24.4 mm
2.039 ฿ - 2.2576 ฿ 65704 มีในสต็อก
1.5 mm
23.6 mm
12.0 mm
8.66 ฿ - 9.5969 ฿ 1437 มีในสต็อก
2.0 mm
57.8 mm
31.2 mm
จุกอุดปกป้องเกลียว - 36.7 mm ; มีเกลียว ; LDPE ; สีแดง

12578

ช่วงราคา
9.182 ฿ - 8.2852 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27662 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    2.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    64.7 mm
จุกอุดปกป้องเกลียว - 21.0 mm ; มีเกลียว ; LDPE ; สีแดง

18408

ช่วงราคา
3.4756 ฿ - 3.1365 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10736 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    1.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    29.5 mm
จุกอุดปกป้องเกลียว - 20.5 mm ; มีเกลียว ; LDPE ; สีแดง

12605

ช่วงราคา
1.9988 ฿ - 1.8025 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21114 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    1.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    21.5 mm
จุกอุดปกป้องเกลียว - 36.7 mm ; มีเกลียว ; LDPE ; สีแดง

12612

ช่วงราคา
11.096 ฿ - 10.0163 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9708 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    2.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    65.9 mm
จุกอุดปกป้องเกลียว - 32.0 mm ; มีเกลียว ; LDPE ; สีแดง

12611

ช่วงราคา
7.6829 ฿ - 6.9333 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2025 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    2.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    45.6 mm
จุกอุดปกป้องเกลียว - 24.4 mm ; มีเกลียว ; LDPE ; สีแดง

12597

ช่วงราคา
4.4527 ฿ - 4.0199 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
173146 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    2.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    39.9 mm
จุกอุดปกป้องเกลียว - 12.0 mm ; มีเกลียว ; LDPE ; สีแดง

12606

ช่วงราคา
2.2576 ฿ - 2.039 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
65704 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    1.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    23.6 mm
จุกอุดปกป้องเกลียว - 31.2 mm ; มีเกลียว ; LDPE ; สีแดง

12602

ช่วงราคา
9.5969 ฿ - 8.66 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1437 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    2.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    57.8 mm