Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
จุกโอริงมีเกลียว - เกลียว UNF ใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมไฮดรอลิก นิวเมติก และวิศวกรรมทั่วไป มาพร้อมกับหัวมีสันเพื่อให้จับได้ง่ายและให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกยางรอง เหมาะสำหรับเกลียว UNF
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | สี | ความยาวของเกลียว | วัสดุ | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.9997 ฿ - 90.856 ฿ | 500 มีในสต็อก |
0.810 in
20.6 mm
|
สีน้ำเงิน
|
|
HDPE
|
5/8-18
|
||
| 72.1798 ฿ - 79.9786 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.940 in
23.9 mm
|
สีน้ำเงิน
|
|
HDPE
|
3/4-16
|
||
| 5.0862 ฿ - 5.635 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.320 in
33.5 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE
|
1-3/16-12
|
||
| 7.9283 ฿ - 8.3432 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.88 in
47.75 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE
|
1 11/16-12
|
||
| 1.4545 ฿ - 1.6106 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.870 in
22.1 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE
|
11/16-16
|
||
| 5.9785 ฿ - 6.6255 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.630 in
41.4 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE
|
1-7/16-12
|
||
| 1.9453 ฿ - 2.155 ฿ | 11922 มีในสต็อก |
0.728 in
18.5 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE - PIR
|
|
||
| 3.3373 ฿ - 3.6987 ฿ | 689 มีในสต็อก |
0.547 in
13.9 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE
|
11⁄16 in x 14
|
||
| 5.6796 ฿ - 6.2953 ฿ | 146186 มีในสต็อก |
0.687 in
17.4 mm
|
สีดำ
|
|
PP
|
1/2-13
|
||
| 6.447 ฿ - 7.143 ฿ | 1976 มีในสต็อก |
0.677 in
17.2 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE
|
7⁄16 in x 20
|
||
| 7.9149 ฿ - 8.7715 ฿ | 18208 มีในสต็อก |
1.992 in
50.6 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE - PIR
|
|
||
| 3.0473 ฿ - 3.3774 ฿ | 32115 มีในสต็อก |
1.008 in
25.6 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE - PIR
|
|
||
| 20.3806 ฿ - 22.5802 ฿ | 1516 มีในสต็อก |
1.880 in
47.8 mm
|
สีเหลือง
|
|
PP
|
|
||
| 3.2659 ฿ - 3.6184 ฿ | 60 มีในสต็อก |
0.89 in
22.6 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE - PIR
|
|
||
| 3.3551 ฿ - 3.7165 ฿ | 3412 มีในสต็อก |
1.547 in
39.3 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE - PIR
|
|
||
| 9.3247 ฿ - 10.3331 ฿ | 14331 มีในสต็อก |
0.854 in
21.7 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE
|
11/16 in x 12
|
||
| 5.0862 ฿ - 5.635 ฿ | 65 มีในสต็อก |
1.320 in
33.5 mm
|
สีแดง
|
|
PE
|
1-3/16-12
|
||
| 29.0182 ฿ - 32.1548 ฿ | 328 มีในสต็อก |
2.898 in
73.6 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE - PIR
|
|
||
| 4.1984 ฿ - 4.6534 ฿ | 747018 มีในสต็อก |
0.750 in
19.1 mm
|
สีเหลือง
|
|
PP
|
|
||
| 3.1187 ฿ - 3.4533 ฿ | 1548 มีในสต็อก |
1.051 in
26.7 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE - PIR
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ