Menu Search

จุกป้องกันเกลียว - เกลียว UNF

มีในสต็อก

จุกโอริงมีเกลียว - เกลียว UNF ใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมไฮดรอลิก นิวเมติก และวิศวกรรมทั่วไป มาพร้อมกับหัวมีสันเพื่อให้จับได้ง่ายและให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกยางรอง เหมาะสำหรับเกลียว UNF

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
72 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม สี ความยาวของเกลียว วัสดุ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) สั่งซื้อ
8.445 ฿ - 9.359 ฿ 512550 มีในสต็อก
20.4 mm
สีแดง
LDPE
9⁄16 in x 18
2.765 ฿ - 3.062 ฿ 76029 มีในสต็อก
14.8 mm
สีแดง
LDPE - PIR
3.54 ฿ - 3.921 ฿ 29488 มีในสต็อก
36.8 mm
สีแดง
LDPE - PIR
3.471 ฿ - 3.847 ฿ 689 มีในสต็อก
13.9 mm
สีแดง
LDPE
11⁄16 in x 14
12.356 ฿ - 13.693 ฿ 546 มีในสต็อก
40.9 mm
สีเหลือง
PP
5.907 ฿ - 6.547 ฿ 151220 มีในสต็อก
17.4 mm
สีดำ
PP
2.158 ฿ - 2.39 ฿ 19400 มีในสต็อก
16.5 mm
สีแดง
HDPE
7.336 ฿ - 8.129 ฿ 33 มีในสต็อก
33.4 mm
สีแดง
LDPE - PIR
4.779 ฿ - 5.294 ฿ 266031 มีในสต็อก
14.5 mm
สีแดง
LDPE - PIR
7.907 ฿ - 8.76 ฿ 169200 มีในสต็อก
24.1 mm
สีแดง
LDPE
3/4 in x 16
7.651 ฿ - 8.477 ฿ 226810 มีในสต็อก
20.8 mm
สีแดง
LDPE
5/8 in x 18
4.162 ฿ - 4.612 ฿ 167985 มีในสต็อก
18.9 mm
สีแดง
LDPE - PIR
7.744 ฿ - 8.579 ฿ 5019 มีในสต็อก
15.7 mm
สีเหลือง
PP
3.322 ฿ - 3.68 ฿ 12700 มีในสต็อก
24.9 mm
สีแดง
HDPE
3.397 ฿ - 3.763 ฿ 76560 มีในสต็อก
22.6 mm
สีแดง
LDPE - PIR
3.489 ฿ - 3.865 ฿ 14407 มีในสต็อก
39.3 mm
สีแดง
LDPE - PIR
2.728 ฿ - 3.025 ฿ 100503 มีในสต็อก
17.4 mm
สีแดง
LDPE - PIR
5.976 ฿ - 6.621 ฿ 630 มีในสต็อก
39.6 mm
สีแดง
HDPE
2.023 ฿ - 2.241 ฿ 187622 มีในสต็อก
18.5 mm
สีแดง
LDPE - PIR
6.965 ฿ - 7.716 ฿ 11195 มีในสต็อก
33.3 mm
สีแดง
LDPE - PIR
  • จาก 4
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 9⁄16 in x 18 จุกข้อต่อเกลียว

110180

ช่วงราคา
9.359 ฿ - 8.445 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
512550 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    9⁄16 in x 18
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF เกลียวอย่างเต็มที่

10709

ช่วงราคา
3.062 ฿ - 2.765 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
76029 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    14.8 mm
  • ความสูงโดยรวม
    12.3 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF เกลียวอย่างเต็มที่

11506

ช่วงราคา
3.921 ฿ - 3.54 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29488 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    36.8 mm
  • ความสูงโดยรวม
    18.3 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 11⁄16 in x 14 จุกข้อต่อเกลียว

110228

ช่วงราคา
3.847 ฿ - 3.471 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
689 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    11⁄16 in x 14
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF จุกข้อต่อเกลียว

BL12A

ช่วงราคา
13.693 ฿ - 12.356 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
546 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    40.9 mm
UNC จุกอุดปกป้องเกลียว UNC จุกข้อต่อเกลียว

BL4A

ช่วงราคา
6.547 ฿ - 5.907 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
151220 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNC
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    17.4 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว: UNF เกลียวอย่างเต็มที่

TMO104A

ช่วงราคา
2.39 ฿ - 2.158 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19400 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    16.5 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF เกลียวอย่างเต็มที่

10460

ช่วงราคา
8.129 ฿ - 7.336 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    33.4 mm
  • ความสูงโดยรวม
    18.4 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF เกลียวอย่างเต็มที่

10498

ช่วงราคา
5.294 ฿ - 4.779 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
266031 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    14.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    12.0 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 3/4 in x 16 จุกข้อต่อเกลียว

110182

ช่วงราคา
8.76 ฿ - 7.907 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
169200 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/4 in x 16
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 5/8 in x 18 จุกข้อต่อเกลียว

110181

ช่วงราคา
8.477 ฿ - 7.651 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
226810 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    5/8 in x 18
UNF/JIC จุกอุดปกป้องเกลียว UNF/JIC จุกข้อต่อเกลียว

12033

ช่วงราคา
4.612 ฿ - 4.162 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
167985 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF/JIC
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    18.9 mm
  • ความสูงโดยรวม
    13.6 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF จุกข้อต่อเกลียว

BL3A

ช่วงราคา
8.579 ฿ - 7.744 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5019 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    15.7 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว: UNF เกลียวอย่างเต็มที่

TMO108A

ช่วงราคา
3.68 ฿ - 3.322 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12700 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    24.9 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF เกลียวอย่างเต็มที่

10668

ช่วงราคา
3.763 ฿ - 3.397 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
76560 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    22.6 mm
  • ความสูงโดยรวม
    15.4 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF เกลียวอย่างเต็มที่

10671

ช่วงราคา
3.865 ฿ - 3.489 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14407 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    39.3 mm
  • ความสูงโดยรวม
    18.3 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF เกลียวอย่างเต็มที่

10763

ช่วงราคา
3.025 ฿ - 2.728 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100503 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    17.4 mm
  • ความสูงโดยรวม
    16.1 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว: UNF เกลียวอย่างเต็มที่

TMO116A

ช่วงราคา
6.621 ฿ - 5.976 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
630 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    39.6 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF เกลียวอย่างเต็มที่

10696

ช่วงราคา
2.241 ฿ - 2.023 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
187622 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    18.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    15.3 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF จุกข้อต่อเกลียว

12359

ช่วงราคา
7.716 ฿ - 6.965 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11195 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    33.3 mm
  • ความสูงโดยรวม
    18.3 mm