Menu Search

จุกป้องกันเกลียว - เกลียวกว้าง

มีในสต็อก

จุกป้องกันเกลียวหน้าแปลนกว้างทำจากไนลอนเพื่อดูดซับสีและให้หลุดล่อนอย่างน้อยที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนเมื่อนำออก ปะเก็นไนไตรล์จะปิดผนึกจุกเข้ากับพื้นผิวการการจับคู่เพื่อให้ซีลกันน้ำได้

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
10 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง ความยาวใต้บ่า ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม ความกว้างหัวตลอดส่วนแบน ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
1540 มีในสต็อก
63.7 mm
2880 มีในสต็อก
43.7 mm
1864 มีในสต็อก
40.1 mm
5494 มีในสต็อก
23.3 mm
3958 มีในสต็อก
28.7 mm
3930 มีในสต็อก
47.4 mm
171138 มีในสต็อก
21.7 mm
108548 มีในสต็อก
19.7 mm
2119 มีในสต็อก
32.6 mm
19 มีในสต็อก
56.3 mm
จุกอุดปกป้องเกลียว - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - UNF ; เกลียวอย่างเต็มที่

BLWF145A


ระดับสินค้าคงคลัง
1540 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    63.7 mm
จุกอุดปกป้องเกลียว - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - UNF ; เกลียวอย่างเต็มที่

BLWF130A


ระดับสินค้าคงคลัง
2880 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    43.7 mm
จุกอุดปกป้องเกลียว - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - UNF ; เกลียวอย่างเต็มที่

BLWF125A


ระดับสินค้าคงคลัง
1864 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    40.1 mm
จุกอุดปกป้องเกลียว - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - UNF ; เกลียวอย่างเต็มที่

BLWF110A


ระดับสินค้าคงคลัง
5494 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    23.3 mm
จุกอุดปกป้องเกลียว - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - UNF ; เกลียวอย่างเต็มที่

BLWF115A


ระดับสินค้าคงคลัง
3958 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    28.7 mm
จุกอุดปกป้องเกลียว - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - UNF ; เกลียวอย่างเต็มที่

BLWF135A


ระดับสินค้าคงคลัง
3930 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    47.4 mm
จุกอุดปกป้องเกลียว - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - UNF ; เกลียวอย่างเต็มที่

BLWF105A


ระดับสินค้าคงคลัง
171138 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    21.7 mm
จุกอุดปกป้องเกลียว - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - UNF ; เกลียวอย่างเต็มที่

BLWF100A


ระดับสินค้าคงคลัง
108548 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    19.7 mm
จุกอุดปกป้องเกลียว - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - UNF ; เกลียวอย่างเต็มที่

BLWF120A


ระดับสินค้าคงคลัง
2119 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    32.6 mm
จุกอุดปกป้องเกลียว - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - UNF ; เกลียวอย่างเต็มที่

BLWF140A


ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    56.3 mm