Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 500 - 4999 | 3.9708 ฿ |
| 5000 - 199999 | 3.7701 ฿ |
| 200000 + | 3.5827 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| รูปแบบการยึด | มีเกลียว |
|---|---|
| รูปทรงหัว | หกเหลี่ยม |
| การปิดผนึก | แหวนรอง Neoprene |
| วัสดุเต็ม | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง |
| สี | สีเหลือง |
| ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | M8 x 1.0 |
| ความสูงของเกลียว | 11.0 mm |
| ความสูงของเกลียว | 0.433 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 12.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 0.472 in |
| ความสูงโดยรวม | 0.512 in |
| ความสูงโดยรวม | 13.0 mm |
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 0.394 in |
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 10.0 mm |