Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 17.3556 ฿ |
| 1000 - 39999 | 16.4856 ฿ |
| 40000 + | 15.6602 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| รูปแบบการยึด | มีเกลียว |
|---|---|
| รูปทรงหัว | หกเหลี่ยม |
| การปิดผนึก | แหวนรอง Neoprene |
| วัสดุเต็ม | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง |
| สี | สีเหลือง |
| ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | M36 x 1.5 |
| ความสูงของเกลียว | 14.0 mm |
| ความสูงของเกลียว | 0.551 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 44.5 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 1.752 in |
| ความสูงโดยรวม | 16.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.63 in |
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 1.535 in |
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 39.0 mm |