Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 18.2078 ฿ |
| 1000 - 39999 | 17.3021 ฿ |
| 40000 + | 16.4365 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| รูปแบบการยึด | มีเกลียว |
|---|---|
| รูปทรงหัว | หกเหลี่ยม |
| การปิดผนึก | แหวนรอง Neoprene |
| วัสดุเต็ม | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง |
| สี | สีเหลือง |
| ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | M36 X 2.0 |
| ความสูงของเกลียว | 0.63 in |
| ความสูงของเกลียว | 16.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 1.752 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 44.5 mm |
| ความสูงโดยรวม | 18.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.709 in |
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 1.535 in |
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 39.0 mm |