Menu Search

ฝาครอบป้องกันเกลียว - เกลียว UNF

มีในสต็อก

ฝาครอบปิดผนึกพอลิเอทิลีนเกลียว UNF ปกป้องและจำกัดการรั่วไหลของของเหลว มีความทนทานต่อตัวทำละลายและลดการตัดเฉือนที่อาจเกิดขึ้น แผ่นดิสก์ปิดผนึกนีโอพรีนจำกัดการรั่วไหลของของเหลวและหัวหกเหลี่ยมสามารถขันได้ด้วยประแจหรือซ็อคเก็ตที่แรงบิดต่ำแต่แนะนำให้ขันด้วยมือ ผลิตภัณฑ์ของเรามีจำหน่ายในสีเหลืองและสีแดง คุณอาจสนใจฝาครอบปิดผนึกระบบบเมตริกและจุกปิดผนึกมีเกลียวที่หลากหลายของเรา

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
พบข้อมูล 1 รายการ
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
5.1041 ฿ - 5.6528 ฿ 850 มีในสต็อก
24.0 mm
16.5 mm
ฝาครอบซีล - เกลียว UNF - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 3/4 in - 16 ; ความสูงโดยรวม 16.5 mm | 0.65 in

467061

ช่วงราคา
5.6528 ฿ - 5.1041 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
850 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    24.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    16.5 mm