Menu Search

ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 13.0 mm | 0.512 in ; ความสูงโดยรวม - 9.5 mm | 0.374 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 25.0 mm | 0.984 in

รหัสรายการ:

038080000905

9853 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 6.3667 ฿
1000 - 3999 6.0499 ฿
4000 + 5.7465 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

636.67 ฿

100 x 6.3667 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีส้ม
รูปแบบลูกบิด หัวสัน
วัสดุ POM
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 13.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 25.0 mm
ความยาวลูกบิด 6.0 mm
ความสูงโดยรวม 9.5 mm
วัสดุเต็ม โพลิออกซิเมทิลีน

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา