Menu Search

ลูกบิดสกรูหัวแม่มือ - มีสัน

มีในสต็อก

มือหมุนดอกไม้หัวสันสามารถกดยึดบนสกรูเพื่อสร้างลูกบิดขนาดเล็กสำหรับหนีบหรือยึด ลูกบิดเหล่านี้สามารถใช้กับสกรูที่มีความยาวใดๆ ก็ได้และขอบที่เป็นแบบสันจะจับได้ง่ายในการขันเข้าและคลายออก

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
78 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด สี ขนาดทดสอบของสกรูที่เข้ากันได้ ประเภท เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
3.805 ฿ - 4.218 ฿ 20348 มีในสต็อก
17.0 mm
สีดำ
1
7.0 mm
3.253 ฿ - 3.605 ฿ 5318 มีในสต็อก
13.0 mm
สีส้ม
2
7.0 mm
3.777 ฿ - 4.181 ฿ 73940 มีในสต็อก
17.0 mm
สีดำ
2
8.0 mm
4.779 ฿ - 5.294 ฿ 87421 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
1
8.0 mm
5.401 ฿ - 5.981 ฿ 8118 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
2
8.0 mm
8.538 ฿ - 9.461 ฿ 30720 มีในสต็อก
25.0 mm
สีดำ
1
13.0 mm
12.463 ฿ - 13.809 ฿ 15 มีในสต็อก
17.0 mm
สีดำ
3
8.5 mm
3.601 ฿ - 3.986 ฿ 20 มีในสต็อก
17.0 mm
สีส้ม
2
7.0 mm
4.403 ฿ - 4.877 ฿ 20 มีในสต็อก
17.0 mm
สีส้ม
1
7.0 mm
6.273 ฿ - 6.951 ฿ 747 มีในสต็อก
25.0 mm
สีส้ม
2
10.0 mm
2.691 ฿ - 2.979 ฿ 128141 มีในสต็อก
11.0 mm
สีดำ
3
5.5 mm
9.229 ฿ - 10.222 ฿ 1080 มีในสต็อก
36.0 mm
สีดำ
2
13.0 mm
7.976 ฿ - 8.839 ฿ 19 มีในสต็อก
25.0 mm
สีส้ม
1
10.0 mm
7.136 ฿ - 7.907 ฿ 18111 มีในสต็อก
25.0 mm
สีดำ
1
10.0 mm
5.471 ฿ - 6.06 ฿ 3828 มีในสต็อก
20.0 mm
สีส้ม
2
10.0 mm
5.396 ฿ - 5.976 ฿ 92 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
1
10.0 mm
8.12 ฿ - 8.992 ฿ 20 มีในสต็อก
36.0 mm
สีส้ม
2
13.0 mm
4.645 ฿ - 5.141 ฿ 32420 มีในสต็อก
17.0 mm
สีส้ม
3
7.0 mm
3.958 ฿ - 4.385 ฿ 35840 มีในสต็อก
17.0 mm
สีส้ม
3
8.5 mm
4.589 ฿ - 5.09 ฿ 230640 มีในสต็อก
13.0 mm
สีดำ
1
7.0 mm
  • จาก 4
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 7.0 mm | 0.276 in ; ความสูงโดยรวม - 11.5 mm | 0.453 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 17.0 mm | 0.669 in

037040359905

ช่วงราคา
4.218 ฿ - 3.805 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20348 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    1
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    7.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    17.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 7.0 mm | 0.276 in ; ความสูงโดยรวม - 4.5 mm | 0.177 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 13.0 mm | 0.512 in

037040000905

ช่วงราคา
3.605 ฿ - 3.253 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5318 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    7.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    13.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 8.0 mm | 0.315 in ; ความสูงโดยรวม - 5.5 mm | 0.217 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 17.0 mm | 0.669 in

037050059905

ช่วงราคา
4.181 ฿ - 3.777 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
73940 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    17.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 8.0 mm | 0.315 in ; ความสูงโดยรวม - 15.0 mm | 0.591 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 20.0 mm | 0.787 in

037050359905

ช่วงราคา
5.294 ฿ - 4.779 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
87421 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    1
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    20.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 8.0 mm | 0.315 in ; ความสูงโดยรวม - 6.5 mm | 0.256 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 20.0 mm | 0.787 in

037050259905

ช่วงราคา
5.981 ฿ - 5.401 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8118 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    20.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 13.0 mm | 0.512 in ; ความสูงโดยรวม - 18.0 mm | 0.709 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 25.0 mm | 0.984 in

037080159905

ช่วงราคา
9.461 ฿ - 8.538 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30720 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    1
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    13.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    25.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 8.5 mm | 0.335 in ; ความสูงโดยรวม - 6.5 mm | 0.256 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 17.0 mm | 0.669 in

038050059905

ช่วงราคา
13.809 ฿ - 12.463 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    3
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    8.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    17.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 7.0 mm | 0.276 in ; ความสูงโดยรวม - 5.5 mm | 0.217 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 17.0 mm | 0.669 in

037040200905

ช่วงราคา
3.986 ฿ - 3.601 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    7.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    17.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 7.0 mm | 0.276 in ; ความสูงโดยรวม - 11.5 mm | 0.453 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 17.0 mm | 0.669 in

037040300905

ช่วงราคา
4.877 ฿ - 4.403 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    1
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    7.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    17.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 10.0 mm | 0.394 in ; ความสูงโดยรวม - 8.0 mm | 0.315 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 25.0 mm | 0.984 in

037060200905

ช่วงราคา
6.951 ฿ - 6.273 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
747 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    25.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 5.5 mm | 0.217 in ; ความสูงโดยรวม - 4.5 mm | 0.177 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 11.0 mm | 0.433 in

038030059905

ช่วงราคา
2.979 ฿ - 2.691 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
128141 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    3
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    5.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    11.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 13.0 mm | 0.512 in ; ความสูงโดยรวม - 10.0 mm | 0.394 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 36.0 mm | 1.417 in

037080259905

ช่วงราคา
10.222 ฿ - 9.229 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    13.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    36.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 10.0 mm | 0.394 in ; ความสูงโดยรวม - 18.0 mm | 0.709 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 25.0 mm | 0.984 in

037060300905

ช่วงราคา
8.839 ฿ - 7.976 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    1
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    25.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 10.0 mm | 0.394 in ; ความสูงโดยรวม - 18.0 mm | 0.709 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 25.0 mm | 0.984 in

037060359905

ช่วงราคา
7.907 ฿ - 7.136 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18111 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    1
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    25.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 10.0 mm | 0.394 in ; ความสูงโดยรวม - 6.5 mm | 0.256 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 20.0 mm | 0.787 in

037060000905

ช่วงราคา
6.06 ฿ - 5.471 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3828 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    20.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 10.0 mm | 0.394 in ; ความสูงโดยรวม - 15.0 mm | 0.591 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 20.0 mm | 0.787 in

037060159905

ช่วงราคา
5.976 ฿ - 5.396 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
92 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    1
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    20.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 13.0 mm | 0.512 in ; ความสูงโดยรวม - 10.0 mm | 0.394 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 36.0 mm | 1.417 in

037080200905

ช่วงราคา
8.992 ฿ - 8.12 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    13.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    36.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 7.0 mm | 0.276 in ; ความสูงโดยรวม - 5.5 mm | 0.217 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 17.0 mm | 0.669 in

038040100905

ช่วงราคา
5.141 ฿ - 4.645 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32420 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    3
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    7.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    17.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 8.5 mm | 0.335 in ; ความสูงโดยรวม - 6.5 mm | 0.256 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 17.0 mm | 0.669 in

038050000905

ช่วงราคา
4.385 ฿ - 3.958 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35840 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    3
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    8.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    17.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 7.0 mm | 0.276 in ; ความสูงโดยรวม - 9.5 mm | 0.374 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 13.0 mm | 0.512 in

037040159905

ช่วงราคา
5.09 ฿ - 4.589 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
230640 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    1
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    7.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    13.0 mm