Menu Search

ลูกบิดสกรูหัวแม่มือ - มีสัน

มีในสต็อก

มือหมุนดอกไม้หัวสันสามารถกดยึดบนสกรูเพื่อสร้างลูกบิดขนาดเล็กสำหรับหนีบหรือยึด ลูกบิดเหล่านี้สามารถใช้กับสกรูที่มีความยาวใดๆ ก็ได้และขอบที่เป็นแบบสันจะจับได้ง่ายในการขันเข้าและคลายออก

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
78 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด สี ขนาดทดสอบของสกรูที่เข้ากันได้ ประเภท เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
3.253 ฿ - 3.605 ฿ 5318 มีในสต็อก
13.0 mm
สีส้ม
2
7.0 mm
5.471 ฿ - 6.06 ฿ 3828 มีในสต็อก
20.0 mm
สีส้ม
2
10.0 mm
5.647 ฿ - 6.259 ฿ 19 มีในสต็อก
36.0 mm
สีส้ม
3
13.0 mm
9.229 ฿ - 10.222 ฿ 1080 มีในสต็อก
36.0 mm
สีดำ
2
13.0 mm
7.976 ฿ - 8.839 ฿ 19 มีในสต็อก
25.0 mm
สีส้ม
1
10.0 mm
7.136 ฿ - 7.907 ฿ 18111 มีในสต็อก
25.0 mm
สีดำ
1
10.0 mm
21.298 ฿ - 23.599 ฿ 20 มีในสต็อก
25.4 mm
สีแดง
สกรูลูกบิด
21.298 ฿ - 23.599 ฿ 20 มีในสต็อก
16.6 mm
สีแดง
สกรูลูกบิด
21.298 ฿ - 23.599 ฿ 20 มีในสต็อก
16.6 mm
สีดำ
สกรูลูกบิด
21.312 ฿ - 23.609 ฿ 19 มีในสต็อก
12.7 mm
สีแดง
สกรูลูกบิด
21.312 ฿ - 23.609 ฿ 19 มีในสต็อก
12.7 mm
สีน้ำเงิน
สกรูลูกบิด
76.311 ฿ - 84.556 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
Knurled
102.68 ฿ - 113.774 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
Knurled
64.511 ฿ - 71.476 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
Knurled
21.298 ฿ - 23.599 ฿ 20 มีในสต็อก
25.4 mm
สีน้ำเงิน
สกรูลูกบิด
21.298 ฿ - 23.599 ฿ 20 มีในสต็อก
16.6 mm
สีน้ำเงิน
สกรูลูกบิด
21.312 ฿ - 23.609 ฿ 20 มีในสต็อก
12.7 mm
สีดำ
สกรูลูกบิด
66.047 ฿ - 73.183 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
Knurled
90.194 ฿ - 99.938 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
Knurled
79.753 ฿ - 88.361 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
Knurled
  • จาก 4
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 7.0 mm | 0.276 in ; ความสูงโดยรวม - 4.5 mm | 0.177 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 13.0 mm | 0.512 in

037040000905

ช่วงราคา
3.605 ฿ - 3.253 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5318 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    7.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    13.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 10.0 mm | 0.394 in ; ความสูงโดยรวม - 6.5 mm | 0.256 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 20.0 mm | 0.787 in

037060000905

ช่วงราคา
6.06 ฿ - 5.471 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3828 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    20.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 13.0 mm | 0.512 in ; ความสูงโดยรวม - 9.5 mm | 0.374 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 36.0 mm | 1.417 in

038080100905

ช่วงราคา
6.259 ฿ - 5.647 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    3
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    13.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    36.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 13.0 mm | 0.512 in ; ความสูงโดยรวม - 10.0 mm | 0.394 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 36.0 mm | 1.417 in

037080259905

ช่วงราคา
10.222 ฿ - 9.229 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    13.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    36.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 10.0 mm | 0.394 in ; ความสูงโดยรวม - 18.0 mm | 0.709 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 25.0 mm | 0.984 in

037060300905

ช่วงราคา
8.839 ฿ - 7.976 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    1
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    25.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 10.0 mm | 0.394 in ; ความสูงโดยรวม - 18.0 mm | 0.709 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 25.0 mm | 0.984 in

037060359905

ช่วงราคา
7.907 ฿ - 7.136 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18111 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    1
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    25.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - M6 ; ; ความสูงโดยรวม - 9.3 mm | 0.366 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 25.4 mm | 1 in

TSK430A

ช่วงราคา
23.599 ฿ - 21.298 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • รูปแบบลูกบิด
    Round
  • วัสดุ
    อะซีทัล
  • ประเภท
    สกรูลูกบิด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    25.4 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - M5 ; ; ความสูงโดยรวม - 6.4 mm | 0.252 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 16.6 mm | 0.654 in

TSK425A

ช่วงราคา
23.599 ฿ - 21.298 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • รูปแบบลูกบิด
    Round
  • วัสดุ
    อะซีทัล
  • ประเภท
    สกรูลูกบิด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    16.6 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - M5 ; ; ความสูงโดยรวม - 6.4 mm | 0.252 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 16.6 mm | 0.654 in

TSK395A

ช่วงราคา
23.599 ฿ - 21.298 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบลูกบิด
    Round
  • วัสดุ
    อะซีทัล
  • ประเภท
    สกรูลูกบิด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    16.6 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - M4 ; ; ความสูงโดยรวม - 5.6 mm | 0.22 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 12.7 mm | 0.5 in

TSK420A

ช่วงราคา
23.609 ฿ - 21.312 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • รูปแบบลูกบิด
    Round
  • วัสดุ
    อะซีทัล
  • ประเภท
    สกรูลูกบิด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    12.7 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - M4 ; ; ความสูงโดยรวม - 5.6 mm | 0.22 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 12.7 mm | 0.5 in

TSK405A

ช่วงราคา
23.609 ฿ - 21.312 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • รูปแบบลูกบิด
    Round
  • วัสดุ
    อะซีทัล
  • ประเภท
    สกรูลูกบิด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    12.7 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 25.4 mm | 1 in; ;

TSK285A

ช่วงราคา
84.556 ฿ - 76.311 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบลูกบิด
    Round
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภท
    Knurled
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 12.7 mm | 0.5 in; ;

TSK250A

ช่วงราคา
113.774 ฿ - 102.68 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบลูกบิด
    Round
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภท
    Knurled
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 25.4 mm | 1 in; ;

TSK275A

ช่วงราคา
71.476 ฿ - 64.511 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบลูกบิด
    Round
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภท
    Knurled
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - M6 ; ; ความสูงโดยรวม - 9.3 mm | 0.366 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 25.4 mm | 1 in

TSK415A

ช่วงราคา
23.599 ฿ - 21.298 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • รูปแบบลูกบิด
    Round
  • วัสดุ
    อะซีทัล
  • ประเภท
    สกรูลูกบิด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    25.4 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - M5 ; ; ความสูงโดยรวม - 6.4 mm | 0.252 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 16.6 mm | 0.654 in

TSK410A

ช่วงราคา
23.599 ฿ - 21.298 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • รูปแบบลูกบิด
    Round
  • วัสดุ
    อะซีทัล
  • ประเภท
    สกรูลูกบิด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    16.6 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - M4 ; ; ความสูงโดยรวม - 5.6 mm | 0.22 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 12.7 mm | 0.5 in

TSK390A

ช่วงราคา
23.609 ฿ - 21.312 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบลูกบิด
    Round
  • วัสดุ
    อะซีทัล
  • ประเภท
    สกรูลูกบิด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    12.7 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 16.6 mm | 0.654 in; ;

TSK265A

ช่วงราคา
73.183 ฿ - 66.047 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบลูกบิด
    Round
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภท
    Knurled
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 12.7 mm | 0.5 in; ;

TSK245A

ช่วงราคา
99.938 ฿ - 90.194 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบลูกบิด
    Round
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภท
    Knurled
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 25.4 mm | 1 in; ;

TSK295A

ช่วงราคา
88.361 ฿ - 79.753 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบลูกบิด
    Round
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภท
    Knurled
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์