Menu Search

ลูกบิดสกรูหัวแม่มือ - มีสัน

มีในสต็อก

มือหมุนดอกไม้หัวสันสามารถกดยึดบนสกรูเพื่อสร้างลูกบิดขนาดเล็กสำหรับหนีบหรือยึด ลูกบิดเหล่านี้สามารถใช้กับสกรูที่มีความยาวใดๆ ก็ได้และขอบที่เป็นแบบสันจะจับได้ง่ายในการขันเข้าและคลายออก

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
78 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด สี ขนาดทดสอบของสกรูที่เข้ากันได้ ประเภท เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
21.312 ฿ - 23.609 ฿ 20 มีในสต็อก
12.7 mm
สีดำ
สกรูลูกบิด
21.312 ฿ - 23.609 ฿ 19 มีในสต็อก
12.7 mm
สีน้ำเงิน
สกรูลูกบิด
21.298 ฿ - 23.599 ฿ 20 มีในสต็อก
16.6 mm
สีดำ
สกรูลูกบิด
7.317 ฿ - 8.106 ฿ 359 มีในสต็อก
19.0 mm
สีดำ
14.0 mm
4.287 ฿ - 4.747 ฿ 4080 มีในสต็อก
17.0 mm
สีดำ
1
8.0 mm
3.805 ฿ - 4.218 ฿ 20348 มีในสต็อก
17.0 mm
สีดำ
1
7.0 mm
7.522 ฿ - 8.334 ฿ 79 มีในสต็อก
36.0 mm
สีดำ
1
13.0 mm
7.364 ฿ - 8.166 ฿ 47620 มีในสต็อก
36.0 mm
สีส้ม
1
13.0 mm
7.382 ฿ - 8.176 ฿ 30958 มีในสต็อก
25.0 mm
สีดำ
3
10.0 mm
3.072 ฿ - 3.406 ฿ 11198 มีในสต็อก
13.0 mm
สีส้ม
3
7.0 mm
7.573 ฿ - 8.399 ฿ 20 มีในสต็อก
36.0 mm
สีส้ม
2
17.0 mm
16.185 ฿ - 17.929 ฿ 834 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
3
8.5 mm
6.58 ฿ - 12.755 ฿ 26 มีในสต็อก
16.0 mm
สีดำ
12.0 mm
3.359 ฿ - 3.717 ฿ 213695 มีในสต็อก
13.0 mm
สีดำ
3
7.0 mm
4.608 ฿ - 5.109 ฿ 420 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
2
10.0 mm
5.647 ฿ - 6.259 ฿ 19 มีในสต็อก
36.0 mm
สีส้ม
3
13.0 mm
7.503 ฿ - 8.31 ฿ 327 มีในสต็อก
25.0 mm
สีดำ
3
13.0 mm
4.816 ฿ - 5.336 ฿ 16290 มีในสต็อก
20.0 mm
สีส้ม
3
10.0 mm
4.301 ฿ - 4.765 ฿ 10 มีในสต็อก
17.0 mm
สีดำ
3
7.0 mm
7.313 ฿ - 8.106 ฿ 1182 มีในสต็อก
36.0 mm
สีส้ม
3
16.0 mm
  • จาก 4
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - M4 ; ; ความสูงโดยรวม - 5.6 mm | 0.22 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 12.7 mm | 0.5 in

TSK390A

ช่วงราคา
23.609 ฿ - 21.312 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบลูกบิด
    Round
  • วัสดุ
    อะซีทัล
  • ประเภท
    สกรูลูกบิด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    12.7 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - M4 ; ; ความสูงโดยรวม - 5.6 mm | 0.22 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 12.7 mm | 0.5 in

TSK405A

ช่วงราคา
23.609 ฿ - 21.312 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • รูปแบบลูกบิด
    Round
  • วัสดุ
    อะซีทัล
  • ประเภท
    สกรูลูกบิด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    12.7 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - M5 ; ; ความสูงโดยรวม - 6.4 mm | 0.252 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 16.6 mm | 0.654 in

TSK395A

ช่วงราคา
23.599 ฿ - 21.298 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบลูกบิด
    Round
  • วัสดุ
    อะซีทัล
  • ประเภท
    สกรูลูกบิด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    16.6 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - M6 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 14.0 mm | 0.551 in ; ความสูงโดยรวม - 8.0 mm | 0.315 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 19.0 mm | 0.748 in

466352

ช่วงราคา
8.106 ฿ - 7.317 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
359 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบลูกบิด
    หัวสัน
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    14.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    19.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 8.0 mm | 0.315 in ; ความสูงโดยรวม - 11.5 mm | 0.453 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 17.0 mm | 0.669 in

037050159905

ช่วงราคา
4.747 ฿ - 4.287 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    1
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    17.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 7.0 mm | 0.276 in ; ความสูงโดยรวม - 11.5 mm | 0.453 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 17.0 mm | 0.669 in

037040359905

ช่วงราคา
4.218 ฿ - 3.805 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20348 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    1
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    7.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    17.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 13.0 mm | 0.512 in ; ความสูงโดยรวม - 23.0 mm | 0.906 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 36.0 mm | 1.417 in

037080359905

ช่วงราคา
8.334 ฿ - 7.522 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
79 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    1
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    13.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    36.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 13.0 mm | 0.512 in ; ความสูงโดยรวม - 23.0 mm | 0.906 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 36.0 mm | 1.417 in

037080300905

ช่วงราคา
8.166 ฿ - 7.364 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
47620 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    1
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    13.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    36.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 10.0 mm | 0.394 in ; ความสูงโดยรวม - 7.5 mm | 0.295 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 25.0 mm | 0.984 in

038060159905

ช่วงราคา
8.176 ฿ - 7.382 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30958 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    3
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    25.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 7.0 mm | 0.276 in ; ความสูงโดยรวม - 5.5 mm | 0.217 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 13.0 mm | 0.512 in

038040000905

ช่วงราคา
3.406 ฿ - 3.072 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11198 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    3
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    7.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    13.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 17.0 mm | 0.669 in ; ความสูงโดยรวม - 10.0 mm | 0.394 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 36.0 mm | 1.417 in

037100000905

ช่วงราคา
8.399 ฿ - 7.573 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    17.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    36.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 8.5 mm | 0.335 in ; ความสูงโดยรวม - 6.5 mm | 0.256 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 20.0 mm | 0.787 in

038050159905

ช่วงราคา
17.929 ฿ - 16.185 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
834 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    3
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    8.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    20.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - M5 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.0 mm | 0.472 in ; ความสูงโดยรวม - 6.0 mm | 0.236 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 16.0 mm | 0.63 in

466351

ช่วงราคา
12.755 ฿ - 6.58 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบลูกบิด
    หัวสัน
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    16.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 7.0 mm | 0.276 in ; ความสูงโดยรวม - 5.5 mm | 0.217 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 13.0 mm | 0.512 in

038040059905

ช่วงราคา
3.717 ฿ - 3.359 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
213695 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    3
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    7.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    13.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 10.0 mm | 0.394 in ; ความสูงโดยรวม - 6.5 mm | 0.256 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 20.0 mm | 0.787 in

037060059905

ช่วงราคา
5.109 ฿ - 4.608 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
420 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    20.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 13.0 mm | 0.512 in ; ความสูงโดยรวม - 9.5 mm | 0.374 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 36.0 mm | 1.417 in

038080100905

ช่วงราคา
6.259 ฿ - 5.647 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    3
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    13.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    36.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 13.0 mm | 0.512 in ; ความสูงโดยรวม - 9.5 mm | 0.374 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 25.0 mm | 0.984 in

038080059905

ช่วงราคา
8.31 ฿ - 7.503 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
327 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    3
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    13.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    25.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 10.0 mm | 0.394 in ; ความสูงโดยรวม - 7.5 mm | 0.295 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 20.0 mm | 0.787 in

038060000905

ช่วงราคา
5.336 ฿ - 4.816 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16290 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    3
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    20.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 7.0 mm | 0.276 in ; ความสูงโดยรวม - 5.5 mm | 0.217 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 17.0 mm | 0.669 in

038040159905

ช่วงราคา
4.765 ฿ - 4.301 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    3
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    7.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    17.0 mm
ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 16.0 mm | 0.63 in ; ความสูงโดยรวม - 12.0 mm | 0.472 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 36.0 mm | 1.417 in

038100000905

ช่วงราคา
8.106 ฿ - 7.313 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1182 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุ
    POM
  • ประเภท
    3
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    16.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    36.0 mm