Menu Search

ปุ่มสกรูหัวแม่มือ - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - M6 ; เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 13.0 mm | 0.512 in

รหัสรายการ:

466354

193 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 7.0583 ฿
5000 - 19999 6.7058 ฿
20000 + 6.3712 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
รูปแบบลูกบิด หัวตัว T
วัสดุ ไนลอน
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 13.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 13.0 mm
ความสูงโดยรวม 8.0 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา