Menu Search

ขอเกี่ยวก้าน - ; ความยาวโดยรวม: 83.0 mm | 3.268 in

รหัสรายการ:

493477

51 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 414.0766 ฿
500 - 1999 393.3748 ฿
2000 + 373.7036 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

20,703.83 ฿

50 x 414.0766 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
จบ เหล็กกล้า
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์
วัสดุ PA
เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด 6.5 mm
ความยาวโดยรวม 83.0 mm
ความหนาโดยรวม 14.0 mm
ความกว้างโดยรวม 22.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา