Menu Search

ล็อคกล่องเครื่องมือ

มีในสต็อก

นี่คือล็อคลูกเบี้ยวขนาดเล็กราคาประหยัด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
พบข้อมูล 1 รายการ
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวด้ามจับ ที่จับสูงสุด ความยาวโดยรวม เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด ความหนาโดยรวม สั่งซื้อ
47 มีในสต็อก
80.0 mm
6.5 mm
8.0 mm
ขอเกี่ยวก้าน - ; ความยาวโดยรวม: 80.0 mm | 3.15 in

493475


ระดับสินค้าคงคลัง
47 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    เหล็กกล้า
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    6.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    80.0 mm