| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 2.325 ฿ |
| 10000 - 39999 | 2.213 ฿ |
| 40000 + | 2.102 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ขนาดเกลียว | M6 |
|---|---|
| ความยาวเกลียว | 1.181 in |
| ความยาวเกลียว | 30.0 mm |
| ระยะห่าง/TPI | 1.0 mm |
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 10.0 mm |
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 0.394 in |
| ความสูงหัว | 6.6 mm |
| ความสูงหัว | 0.26 in |
| ขนาด Torx | T30 |
| รูปแบบหัว | Hexagonal with Flange Head |
| ประเภทไดรฟ์ | Star Drive |
| ประเภทสกรู | สกรูหัวจม |
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ