Menu Search

ลวดมัดสายเคเบิล - ตัวแยกอิสระ, ปลายรู

มีในสต็อก

ลวดมัดสายเคเบิลใช้งานได้ง่าย เพียงแค่เดินสายเคเบิลของคุณในพื้นที่โล่งและบิดปลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเพื่อยึดกับตัวยึดให้แน่น แบบตั้งพื้นอิสระและปลายมีรู

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
8 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด วิธีติดตั้ง ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
2.2754 ฿ - 2.5163 ฿ 35962 มีในสต็อก
ไม่ได้ติดตั้ง
0.6291 ฿ - 0.6871 ฿ 33003 มีในสต็อก
ไม่ได้ติดตั้ง
1.1332 ฿ - 1.2626 ฿ 199566 มีในสต็อก
ไม่ได้ติดตั้ง
2.4583 ฿ - 2.7216 ฿ 3828 มีในสต็อก
ไม่ได้ติดตั้ง
0.8656 ฿ - 0.9503 ฿ 2020 มีในสต็อก
ไม่ได้ติดตั้ง
1.3563 ฿ - 1.5036 ฿ 5085 มีในสต็อก
ไม่ได้ติดตั้ง
1.5883 ฿ - 1.7623 ฿ 136 มีในสต็อก
ไม่ได้ติดตั้ง
0.7005 ฿ - 0.7763 ฿ 7174 มีในสต็อก
ไม่ได้ติดตั้ง
สายรัดแบบบิด - PA ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 17.8 - 20.3 mm | 0.700 - 0.799 in

KL-750

ช่วงราคา
2.5163 ฿ - 2.2754 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35962 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    Hole
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    ไม่ได้ติดตั้ง
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
สายรัดแบบบิด - PA ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 7.6 - 10.2 mm | 0.300 - 0.402 in

KL-350

ช่วงราคา
0.6871 ฿ - 0.6291 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33003 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    Hole
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    ไม่ได้ติดตั้ง
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
สายรัดแบบบิด - PA ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 4.1 - 6.1 mm | 0.160 - 0.24 in

KL-200

ช่วงราคา
1.2626 ฿ - 1.1332 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
199566 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    Hole
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    ไม่ได้ติดตั้ง
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
สายรัดแบบบิด - PA ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 5.1 - 7.6 mm | 0.200 - 0.299 in

KL-250

ช่วงราคา
2.7216 ฿ - 2.4583 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3828 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    Hole
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    ไม่ได้ติดตั้ง
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
สายรัดแบบบิด - PA ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 10.2 - 12.7 mm | 0.400 - 0.5 in

KL-450

ช่วงราคา
0.9503 ฿ - 0.8656 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    Hole
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    ไม่ได้ติดตั้ง
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
สายรัดแบบบิด - PA ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 22.9 - 25.4 mm | 0.900 - 1 in

KL-950

ช่วงราคา
1.5036 ฿ - 1.3563 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5085 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    Hole
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    ไม่ได้ติดตั้ง
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
สายรัดแบบบิด - PA ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 14 - 16.5 mm | 0.550 - 0.65 in

KL-600

ช่วงราคา
1.7623 ฿ - 1.5883 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
136 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    Hole
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    ไม่ได้ติดตั้ง
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
สายรัดแบบบิด - PA ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 3.3 - 3.8 mm | 0.130 - 0.15 in

KL-125

ช่วงราคา
0.7763 ฿ - 0.7005 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7174 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    Hole
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    ไม่ได้ติดตั้ง
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6