Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ช่วงความหนาแผง | 2.0 - 7.0 mm |
|---|---|
| ช่วงความหนาแผง | 0.079 - 0.276 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 12.5 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.492 in |
| ความสูงหัว | 0.047 in |
| ความสูงหัว | 1.2 mm |
| ความยาวของจุดยึด | 9.6 mm |
| ความยาวของจุดยึด | 0.378 in |
| ประเภทหมุด | หมุดย้ำแบบสกรู |
| รูปแบบหมุดยึด | ใส่สกรู |
| รูปทรงหัวหมุด | มัด |
| วัสดุหมุด | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุพิน | ไนลอน 6/6 |
| สี | ธรรมชาติ |
| รูปแบบ | 1 |