| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 250 - 2499 | 1.80 ฿ |
| 2500 - 9999 | 1.717 ฿ |
| 10000 + | 1.629 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ช่วงความหนาแผง | 2.0 - 7.0 mm |
|---|---|
| ช่วงความหนาแผง | 0.079 - 0.276 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.492 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 12.5 mm |
| ความสูงหัว | 1.2 mm |
| ความสูงหัว | 0.047 in |
| ความยาวของจุดยึด | 9.6 mm |
| ความยาวของจุดยึด | 0.378 in |
| ประเภทหมุด | หมุดย้ำแบบสกรู |
| รูปแบบหมุดยึด | ใส่สกรู |
| รูปทรงหัวหมุด | มัด |
| วัสดุหมุด | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุพิน | ไนลอน 6/6 |
| สี | สีดำ |
| รูปแบบ | 1 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ