Menu Search

หมุดยึดด้วยสกรู - ไนลอน 6/6 ; ธรรมชาติ ; มัด ; ; ช่วงความหนาแผง 2.0 - 8.0 mm | 0.079 - 0.315 in

หมุดเกลียวผลิตจากไนลอน 6/6 ตัวยึดทรงแบนหัวแฉก เหมาะกับงานประกอบชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากมีคุณสมบัติการเป็นฉนวนที่ดี ติดตั้งตัวยึดโดยขันสกรูลงในส่วนหัวของชุดประกอบ
รหัสรายการ:

113106000002

75805 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
250 - 2499 4.343 ฿
2500 - 9999 4.13 ฿
10000 + 3.921 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 250

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 250

ราคารวมทั้งหมด:

1,085.75 ฿

250 x 4.343 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ช่วงความหนาแผง 2.0 - 8.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 15.0 mm
ความสูงหัว 1.3 mm
ความยาวของจุดยึด 10.7 mm
ประเภทหมุด หมุดย้ำแบบสกรู
รูปแบบหมุดยึด ใส่สกรู
รูปทรงหัวหมุด มัด
วัสดุหมุด ไนลอน 6/6
วัสดุพิน ไนลอน 6/6
สี ธรรมชาติ
รูปแบบ 1

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา