| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 8.607 ฿ |
| 10000 - 39999 | 8.176 ฿ |
| 40000 + | 7.772 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ช่วงความหนาแผง | 5.0 - 14.0 mm |
|---|---|
| ช่วงความหนาแผง | 0.197 - 0.551 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.846 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 21.5 mm |
| ความสูงหัว | 0.055 in |
| ความสูงหัว | 1.4 mm |
| ความยาวของจุดยึด | 28.0 mm |
| ความยาวของจุดยึด | 1.102 in |
| ประเภทหมุด | หมุดย้ำแบบสกรู |
| รูปแบบหมุดยึด | ใส่สกรู |
| รูปทรงหัวหมุด | มัด |
| วัสดุหมุด | PA 6 |
| วัสดุพิน | PA 6 |
| สี | สีดำ |
| รูปแบบ | 1 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ