Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ช่วงความหนาแผง | 4.0 - 10.5 mm |
|---|---|
| ช่วงความหนาแผง | 0.157 - 0.413 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 9.8 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 0.386 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 16.5 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.65 in |
| ความสูงหัว | 1.4 mm |
| ความสูงหัว | 0.055 in |
| ความยาวของจุดยึด | 0.827 in |
| ความยาวของจุดยึด | 21.0 mm |
| ประเภทหมุด | หมุดย้ำแบบสกรู |
| รูปแบบหมุดยึด | ใส่สกรู |
| รูปทรงหัวหมุด | มัด |
| วัสดุหมุด | โพลีเอไมด์ PA6 |
| วัสดุพิน | โพลีเอไมด์ PA6 |
| สี | สีดำ |
| รูปแบบ | 7 |