Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 500 - 4999 | 8.171 ฿ |
| 5000 - 19999 | 7.758 ฿ |
| 20000 + | 7.368 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ช่วงความหนาแผง | 3.2 - 4.4 mm |
|---|---|
| ช่วงความหนาแผง | 0.126 - 0.173 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 15.1 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.594 in |
| ความสูงหัว | 3.0 mm |
| ความสูงหัว | 0.118 in |
| ความยาวของจุดยึด | 12.7 mm |
| ความยาวของจุดยึด | 0.5 in |
| ประเภทหมุด | หมุดย้ำแบบสกรู |
| รูปแบบหมุดยึด | ใส่สกรู |
| รูปทรงหัวหมุด | มัด |
| วัสดุหมุด | ไนลอน 6 |
| วัสดุพิน | ไนลอน 6 |
| สี | สีดำ |
| รูปแบบ | 1 |