Menu Search

การคลายหมุดย้ำ

มีในสต็อก

รีเว็ตยึดแบบไม่ต้องขันสกรูเป็นตัวยึดที่ใช้งานได้เร็ว เหมาะกับแผงควบคุมความปลอดภัยและชิ้นส่วนประกอบที่ต้องเปลี่ยนใหม่อย่างรวดเร็ว สามารถติดตั้ง ปรับให้แน่น หลวม หรือเอาออกได้โดยใช้ไขควงแฉก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีตัวเลือกวัสดุหลายแบบ รวมถึงหมุดย้ำที่ผลิตจากไนลอน 6 และไนลอน 6/6 ที่มีครอสไดรฟ์เพื่อให้ประกอบหรือถอดออกได้ง่าย เหมาะกับงานประกอบชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากมีคุณสมบัติการเป็นฉนวนที่ดี และยังมีตัวเลือกอื่น ๆ ที่ผลิตจากใยสังเคราะห์ PA6 ซึ่งเหมาะสำหรับรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ขึ้น และมีแรงยึดเกาะสูง

  • ติดตั้งได้เร็วและง่าย
  • แข็งแรงและใช้งานได้หลากหลาย
  • สี: ดำและสีธรรมชาติ
  • ลักษณะหัว: กลม แบน และเห็ด
  • ประเภทครอสไดรฟ์

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
16 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี ความหนาของแผงต่ำสุด รูปทรงหัวหมุด รูปแบบ เส้นผ่าศูนย์กลางหัว วัสดุหมุด ความยาวของจุดยึด สั่งซื้อ
0.9414 ฿ - 0.986 ฿ 139357 มีในสต็อก
Natural
2.0 mm
มัด
3
12.5 mm
ไนลอน 6/6
9.6 mm
2.2665 ฿ - 2.5119 ฿ 20388 มีในสต็อก
สีดำ
3.0 mm
มัด
3
17.5 mm
ไนลอน 6/6
12.1 mm
9.6951 ฿ - 10.7346 ฿ 2777 มีในสต็อก
สีดำ
1.5 mm
กลม
3
12.0 mm
ไนลอน 6/6
11.0 mm
5.8224 ฿ - 6.4559 ฿ 144756 มีในสต็อก
สีดำ
4.0 mm
มัด
3
12.0 mm
ไนลอน 6/6
11.0 mm
3.7701 ฿ - 4.1761 ฿ 6063 มีในสต็อก
Natural
2.0 mm
มัด
3
15.0 mm
ไนลอน 6/6
10.7 mm
4.9613 ฿ - 5.4967 ฿ 143 มีในสต็อก
สีดำ
1.5 mm
กลม
3
16.0 mm
ไนลอน 6/6
11.0 mm
7.085 ฿ - 7.8569 ฿ 825738 มีในสต็อก
สีดำ
3.2 mm
มัด
3
15.1 mm
ไนลอน 6
12.7 mm
1.9408 ฿ - 2.146 ฿ 7832 มีในสต็อก
สีดำ
4.0 mm
มัด
3
16.0 mm
ไนลอน 6/6
11.0 mm
15.0088 ฿ - 16.6284 ฿ 2659 มีในสต็อก
สีดำ
3.0 mm
มัด
4
20.0 mm
ไนลอน 6/6
14.0 mm
6.0187 ฿ - 6.6656 ฿ 1057 มีในสต็อก
สีดำ
7.0 mm
เห็ด
5
20.0 mm
ไนลอน 6
22.0 mm
1.566 ฿ - 1.7311 ฿ 14261 มีในสต็อก
สีดำ
2.0 mm
มัด
3
12.5 mm
ไนลอน 6/6
9.6 mm
2.6591 ฿ - 2.9402 ฿ 23882 มีในสต็อก
Natural
3.0 mm
มัด
3
20.0 mm
ไนลอน 6/6
13.5 mm
1.6999 ฿ - 1.8828 ฿ 4522 มีในสต็อก
สีดำ
2.0 mm
มัด
3
15.0 mm
ไนลอน 6/6
10.7 mm
6.3578 ฿ - 7.0449 ฿ 820043 มีในสต็อก
สีดำ
3.0 mm
มัด
4
20.0 mm
ไนลอน 6/6
14.0 mm
2.3245 ฿ - 2.5699 ฿ 3414 มีในสต็อก
Natural
3.0 mm
มัด
3
17.5 mm
ไนลอน 6/6
12.1 mm
2.5967 ฿ - 2.8822 ฿ 26 มีในสต็อก
สีดำ
3.0 mm
มัด
3
20.0 mm
ไนลอน 6/6
13.5 mm
หมุดยึดด้วยสกรู - ไนลอน 6/6 ; ธรรมชาติ ; มัด ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 5.0 mm | 0.197 in ; ช่วงความหนาแผง 2.0 - 7.0 mm | 0.079 - 0.276 in

113105000002

ช่วงราคา
0.986 ฿ - 0.9414 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
139357 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงความหนาแผง
    2.0 - 7.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    5.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.5 mm
  • ความสูงหัว
    1.2 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    9.6 mm
หมุดยึดด้วยสกรู - ไนลอน 6/6 ; สีดำ ; มัด ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 7.0 mm | 0.276 in ; ช่วงความหนาแผง 3.0 - 9.0 mm | 0.118 - 0.354 in

113107059902

ช่วงราคา
2.5119 ฿ - 2.2665 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20388 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงความหนาแผง
    3.0 - 9.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    7.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    17.5 mm
  • ความสูงหัว
    1.4 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    12.1 mm
หมุดยึดด้วยสกรู - ไนลอน 6/6 ; สีดำ ; กลม ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 5.0 mm | 0.197 in ; ช่วงความหนาแผง 1.5 - 6.0 mm | 0.059 - 0.236 in

USR-1131

ช่วงราคา
10.7346 ฿ - 9.6951 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2777 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงความหนาแผง
    1.5 - 6.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    5.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.9 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    11.0 mm
หมุดยึดด้วยสกรู - ไนลอน 6/6 ; สีดำ ; มัด ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 5.0 mm | 0.197 in ; ช่วงความหนาแผง 4.0 - 7.0 mm | 0.157 - 0.276 in

113000169902

ช่วงราคา
6.4559 ฿ - 5.8224 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
144756 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงความหนาแผง
    4.0 - 7.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    5.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    11.0 mm
หมุดยึดด้วยสกรู - ไนลอน 6/6 ; ธรรมชาติ ; มัด ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 6.0 mm | 0.236 in ; ช่วงความหนาแผง 2.0 - 8.0 mm | 0.079 - 0.315 in

113106000002

ช่วงราคา
4.1761 ฿ - 3.7701 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6063 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงความหนาแผง
    2.0 - 8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    15.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    10.7 mm
หมุดยึดด้วยสกรู - ไนลอน 6/6 ; สีดำ ; กลม ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 6.0 mm | 0.236 in ; ช่วงความหนาแผง 1.5 - 6.0 mm | 0.059 - 0.236 in

USR-1132

ช่วงราคา
5.4967 ฿ - 4.9613 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
143 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงความหนาแผง
    1.5 - 6.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.9 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    11.0 mm
หมุดยึดด้วยสกรู - ไนลอน 6 ; สีดำ ; มัด ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 6.4 mm | 0.252 in ; ช่วงความหนาแผง 3.2 - 4.4 mm | 0.126 - 0.173 in

USR-64125

ช่วงราคา
7.8569 ฿ - 7.085 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
825738 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงความหนาแผง
    3.2 - 4.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    15.1 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    12.7 mm
หมุดยึดด้วยสกรู - ไนลอน 6/6 ; สีดำ ; มัด ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 6.0 mm | 0.236 in ; ช่วงความหนาแผง 4.0 - 7.0 mm | 0.157 - 0.276 in

113000269902

ช่วงราคา
2.146 ฿ - 1.9408 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7832 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงความหนาแผง
    4.0 - 7.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    11.0 mm
หมุดยึดด้วยสกรู - ไนลอน 6/6 ; สีดำ ; มัด ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 8.0 mm | 0.315 in ; ช่วงความหนาแผง 3.0 - 10.0 mm | 0.118 - 0.394 in

113000369902

ช่วงราคา
16.6284 ฿ - 15.0088 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2659 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงความหนาแผง
    3.0 - 10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    8.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    20.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    14.0 mm
หมุดยึดด้วยสกรู - ไนลอน 6 ; สีดำ ; เห็ด ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 8.0 mm | 0.315 in ; ช่วงความหนาแผง 7.0 - 8.0 mm | 0.276 - 0.315 in

USR-1

ช่วงราคา
6.6656 ฿ - 6.0187 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1057 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงความหนาแผง
    7.0 - 8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    8.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    20.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.6 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    22.0 mm
หมุดยึดด้วยสกรู - ไนลอน 6/6 ; สีดำ ; มัด ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 5.0 mm | 0.197 in ; ช่วงความหนาแผง 2.0 - 7.0 mm | 0.079 - 0.276 in

113105059902

ช่วงราคา
1.7311 ฿ - 1.566 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14261 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงความหนาแผง
    2.0 - 7.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    5.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.5 mm
  • ความสูงหัว
    1.2 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    9.6 mm
หมุดยึดด้วยสกรู - ไนลอน 6/6 ; ธรรมชาติ ; มัด ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 8.0 mm | 0.315 in ; ช่วงความหนาแผง 3.0 - 10.0 mm | 0.118 - 0.394 in

113108000002

ช่วงราคา
2.9402 ฿ - 2.6591 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23882 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงความหนาแผง
    3.0 - 10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    8.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    20.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    13.5 mm
หมุดยึดด้วยสกรู - ไนลอน 6/6 ; สีดำ ; มัด ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 6.0 mm | 0.236 in ; ช่วงความหนาแผง 2.0 - 8.0 mm | 0.079 - 0.315 in

113106059902

ช่วงราคา
1.8828 ฿ - 1.6999 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4522 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงความหนาแผง
    2.0 - 8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    15.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    10.7 mm
หมุดยึดด้วยสกรู - ไนลอน 6/6 ; สีดำ ; มัด ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 8.0 mm | 0.315 in ; ช่วงความหนาแผง 3.0 - 10.0 mm | 0.118 - 0.394 in

USR-1133

ช่วงราคา
7.0449 ฿ - 6.3578 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
820043 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงความหนาแผง
    3.0 - 10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    8.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    20.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    14.0 mm
หมุดยึดด้วยสกรู - ไนลอน 6/6 ; ธรรมชาติ ; มัด ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 7.0 mm | 0.276 in ; ช่วงความหนาแผง 3.0 - 9.0 mm | 0.118 - 0.354 in

113107000002

ช่วงราคา
2.5699 ฿ - 2.3245 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3414 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงความหนาแผง
    3.0 - 9.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    7.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    17.5 mm
  • ความสูงหัว
    1.4 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    12.1 mm
หมุดยึดด้วยสกรู - ไนลอน 6/6 ; สีดำ ; มัด ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 8.0 mm | 0.315 in ; ช่วงความหนาแผง 3.0 - 10.0 mm | 0.118 - 0.394 in

113108059902

ช่วงราคา
2.8822 ฿ - 2.5967 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงความหนาแผง
    3.0 - 10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    8.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    20.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    13.5 mm