Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
รูระบายสำหรับพัดลมทำความเย็น ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ และชิ้นส่วนระบายความร้อน
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | วัสดุ | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,236.099 ฿ - 1,369.64 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M16 x 1.5
|
สีเทา
|
0.669 in
17.0 mm
|
โพลีเอไมด์
|
0.724 in
18.4 mm
|
||
| 1,408.264 ฿ - 1,560.402 ฿ | 207 มีในสต็อก |
M40 x 1.5
|
สีดำ
|
2.362 in
60.0 mm
|
ไนลอน 6
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 920.793 ฿ - 1,020.271 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M12 x 1.5
|
สีเทา
|
0.669 in
17.0 mm
|
โพลีเอไมด์
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 334.47 ฿ - 370.602 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M20 x 1.5
|
สีเทา
|
0.945 in
24.0 mm
|
ไนลอน 6
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 334.47 ฿ - 370.602 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M20 x 1.5
|
สีดำ
|
0.945 in
24.0 mm
|
ไนลอน 6
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 882.93 ฿ - 978.316 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M4 x 0.7
|
สีเทา
|
0.484 in
12.3 mm
|
โพลีเอไมด์
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 334.47 ฿ - 370.602 ฿ | 6241 มีในสต็อก |
M20 x 1.5
|
สีดำ
|
0.945 in
24.0 mm
|
ไนลอน 6
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 334.47 ฿ - 370.602 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M20 x 1.5
|
สีเทา
|
0.945 in
24.0 mm
|
ไนลอน 6
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 334.47 ฿ - 370.602 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M20 x 1.5
|
สีเทา
|
0.945 in
24.0 mm
|
ไนลอน 6
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 1,765.865 ฿ - 1,956.636 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M20 x 1.5
|
สีเทา
|
0.669 in
17.0 mm
|
โพลีเอไมด์
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 209.234 ฿ - 231.836 ฿ | 1652 มีในสต็อก |
M12 x 1.5
|
สีดำ
|
0.669 in
17.0 mm
|
ไนลอน 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 920.793 ฿ - 1,020.271 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M12 x 1.5
|
สีเทา
|
0.669 in
17.0 mm
|
โพลีเอไมด์
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M12 x 1.5
|
สีเทา
|
0.669 in
17.0 mm
|
ไนลอน 6
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
| 334.47 ฿ - 370.602 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M20 x 1.5
|
สีเทา
|
0.945 in
24.0 mm
|
ไนลอน 6
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 334.47 ฿ - 370.602 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M20 x 1.5
|
สีเทา
|
0.945 in
24.0 mm
|
ไนลอน 6
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 334.47 ฿ - 370.602 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M20 x 1.5
|
สีดำ
|
0.945 in
24.0 mm
|
ไนลอน 6
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 5.202 ฿ - 5.471 ฿ | 558 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
1.016 in
25.8 mm
|
ไนลอน
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 4.942 ฿ - 5.471 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
0.906 in
23.0 mm
|
ไนลอน 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,765.865 ฿ - 3,424.107 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M20 x 1.5
|
สีเทา
|
0.669 in
17.0 mm
|
โพลีเอไมด์
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 1,236.108 ฿ - 2,396.876 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M16 x 1.5
|
สีเทา
|
0.669 in
17.0 mm
|
โพลีเอไมด์
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ