รูระบายสำหรับพัดลมทำความเย็น ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ และชิ้นส่วนระบายความร้อน
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | วัสดุ | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M12
|
สีเทา
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||
321.6055 ฿ - 356.348 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M20
|
สีเทา
|
0.945 in
24.0 mm
|
PA
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
321.6055 ฿ - 356.348 ฿ | 1 มีในสต็อก |
M20
|
สีดำ
|
0.945 in
24.0 mm
|
PA
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
321.6055 ฿ - 356.348 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M20
|
สีดำ
|
0.945 in
24.0 mm
|
PA
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
885.3778 ฿ - 981.03 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M12
|
Natural
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
321.6055 ฿ - 356.348 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M20
|
สีเทา
|
0.945 in
24.0 mm
|
PA
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
1,188.5569 ฿ - 1,316.9617 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M16
|
Natural
|
|
PA
|
0.488 in
12.4 mm
|
||
321.6055 ฿ - 356.348 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M20
|
สีเทา
|
0.945 in
24.0 mm
|
PA
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
201.1869 ฿ - 222.9194 ฿ | 1652 มีในสต็อก |
M12
|
สีดำ
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
1,354.1001 ฿ - 1,500.387 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M40
|
สีดำ
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
885.3778 ฿ - 981.03 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M12
|
Natural
|
|
PA
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
321.6055 ฿ - 356.348 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M20
|
สีเทา
|
0.945 in
24.0 mm
|
PA
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
5.0015 ฿ - 5.2602 ฿ | 18422 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
1.016 in
25.8 mm
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
321.6055 ฿ - 356.348 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M20
|
สีดำ
|
0.945 in
24.0 mm
|
PA
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
321.6055 ฿ - 356.348 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M20
|
สีเทา
|
0.945 in
24.0 mm
|
PA
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
1,697.9467 ฿ - 1,881.3809 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M20
|
Natural
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
270.8191 ฿ - 300.0783 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M16
|
สีเทา
|
0.945 in
24.0 mm
|
PA
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
264.0419 ฿ - 292.5694 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีเทา
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
203.1233 ฿ - 225.0654 ฿ | 10 มีในสต็อก |
M12
|
สีดำ
|
0.945 in
24.0 mm
|
PA
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
270.8236 ฿ - 300.0828 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M16
|
สีเทา
|
0.945 in
24.0 mm
|
PA
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ