Menu Search

จุกระบาย

มีในสต็อก

รูระบายสำหรับพัดลมทำความเย็น ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ และชิ้นส่วนระบายความร้อน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
3 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว สี เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม วัสดุ ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
1,188.5658 ฿ - 2,304.6886 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M16
ธรรมชาติ
17.0 mm
สแตนเลส
16.5 mm
848.9711 ฿ - 940.6882 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M4
ธรรมชาติ
12.3 mm
สแตนเลส
5.8 mm
1,697.9467 ฿ - 3,292.411 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M20
ธรรมชาติ
17.0 mm
สแตนเลส
17.0 mm
จุกอุด Vent - ขนาดเกลียว - M16 ; เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว - 16.0 mm | 0.63 in ; ธรรมชาติ; สแตนเลส

34002800E

ช่วงราคา
2,304.6886 ฿ - 1,188.5658 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    เกลียวยาว
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • ความยาวเกลียว
    6.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว
    16.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    17.0 mm
จุกอุด Vent - ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 12.3 mm | 0.484 in

34002796E

ช่วงราคา
940.6882 ฿ - 848.9711 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    เกลียวรูปทรงต่ำ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • ความยาวเกลียว
    3.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว
    4.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    12.3 mm
จุกอุด Vent - ขนาดเกลียว - M20 ; เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว - 20.0 mm | 0.787 in ; ธรรมชาติ; สแตนเลส

34002802E

ช่วงราคา
3,292.411 ฿ - 1,697.9467 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    เกลียวยาว
  • ขนาดเกลียว
    M20
  • ความยาวเกลียว
    6.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    17.0 mm