ตัวยึดป้องกันการสั่นสะเทือน - ระบบเมตริกจะดูดซับการส่งสัญญาณระหว่างแผง อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรสองรายการที่อาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือน เสียงรบกวน และการกระแทกที่เป็นอันตราย วัสดุยางให้ฐานที่ทนทานและแข็งแรงในขณะที่สลักเกลียวยึดติดเพื่อความแข็งแรง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูปทรงฐาน | ความสูงฐาน | ความยาวเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
331.1578 ฿ - 348.5848 ฿ | 43 มีในสต็อก |
กรวย
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
264.0464 ฿ - 277.9398 ฿ | 158 มีในสต็อก |
กรวย
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
89.4238 ฿ - 94.1308 ฿ | 98 มีในสต็อก |
กรวย
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
158.3779 ฿ - 166.7121 ฿ | 18480 มีในสต็อก |
กรวย
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
79.0506 ฿ - 83.2133 ฿ | 130 มีในสต็อก |
กรวย
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
464.6087 ฿ - 489.0583 ฿ | 272 มีในสต็อก |
กรวย
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
421.7149 ฿ - 443.9114 ฿ | 264 มีในสต็อก |
กรวย
|
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
191.6614 ฿ - 201.7536 ฿ | 510 มีในสต็อก |
กรวย
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
922.4001 ฿ - 970.9468 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
กรวย
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
100.9482 ฿ - 106.2575 ฿ | 846 มีในสต็อก |
กรวย
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
103.4377 ฿ - 108.8809 ฿ | 2016 มีในสต็อก |
กรวย
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
140.7635 ฿ - 148.1742 ฿ | 1600 มีในสต็อก |
กรวย
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
74.3303 ฿ - 78.2386 ฿ | 63 มีในสต็อก |
กรวย
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
264.0464 ฿ - 277.9398 ฿ | 40 มีในสต็อก |
กรวย
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
107.8235 ฿ - 113.5031 ฿ | 7619 มีในสต็อก |
กรวย
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
74.0224 ฿ - 77.9218 ฿ | 4683 มีในสต็อก |
กรวย
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
628.4699 ฿ - 661.5482 ฿ | 516 มีในสต็อก |
กรวย
|
|
|
2.264 in
57.5 mm
|
||
89.4238 ฿ - 94.1308 ฿ | 10895 มีในสต็อก |
กรวย
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
659.8929 ฿ - 694.6265 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
กรวย
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
464.6087 ฿ - 489.0583 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
กรวย
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ