Menu Search

ขาตั้งเครื่องช่วยเดิน - ยาง

มีในสต็อก

เหมาะสำหรับท่อกลมขนาดยอดนิยม

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
Image
Type 1
Image
Type 2
5 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ ขนาดท่อที่เข้ากันได้ ประเภท สั่งซื้อ
5968 มีในสต็อก
สีดำ
PE
20.0 mm
1
418 มีในสต็อก
สีดำ
PE
32.0 mm
2
359 มีในสต็อก
สีดำ
PE
32.0 mm
1
40 มีในสต็อก
สีดำ
PE
25.0 mm
1
4042 มีในสต็อก
สีดำ
PE
30.0 mm
1
ขาตั้งเครื่องช่วยเดิน - ยาง - 20.0 mm; ; กดยึด; PE

463696


ระดับสินค้าคงคลัง
5968 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • สี
    สีดำ
  • ประเภท
    1
  • รูปทรงหัว
    กลม
ขาตั้งเครื่องช่วยเดิน - ยาง - ; ; ; 32.0 mm;กดยึด;PE

463694


ระดับสินค้าคงคลัง
418 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน;เหล็กกล้า
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • สี
    สีดำ
  • ประเภท
    2
  • รูปทรงหัว
    กลม
ขาตั้งเครื่องช่วยเดิน - ยาง - 32.0 mm; ; กดยึด; PE

463702


ระดับสินค้าคงคลัง
359 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • สี
    สีดำ
  • ประเภท
    1
  • รูปทรงหัว
    กลม
ขาตั้งเครื่องช่วยเดิน - ยาง - 25.0 mm; ; กดยึด; PE

463698


ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • สี
    สีดำ
  • ประเภท
    1
  • รูปทรงหัว
    กลม
ขาตั้งเครื่องช่วยเดิน - ยาง - 30.0 mm; ; กดยึด; PE

463700


ระดับสินค้าคงคลัง
4042 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • สี
    สีดำ
  • ประเภท
    1
  • รูปทรงหัว
    กลม