Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
การเชื่อมเหล็กกล้า อลูมิเนียม และสแตนเลสบนบานพับเป็นการทำงานบนการออกแบบที่เรียบง่ายมาก รุ่นเหล็กกล้ามีให้เลือกทั้งแบบสลักยึดเหล็กกล้าหรือทองเหลืองและมีความหลากหลายอย่างมากในแง่ของการใช้งาน มีให้เลือกทั้งแบบมีหรือไม่มีหัวอัดจารบีและมีให้เลือก 2 แบบ รุ่นอลูมิเนียมมาพร้อมกับแหวนรองสแตนเลสและมีให้เลือก 2 แบบ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด | วัสดุพิน | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | ความยาวโดยรวม | วัสดุ | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.06 ฿ - 110.591 ฿ | 68775 มีในสต็อก |
0.315 in
8.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
|
||
| 322.689 ฿ - 339.676 ฿ | 17100 มีในสต็อก |
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
|
||
| 311.59 ฿ - 327.988 ฿ | 19 มีในสต็อก |
0.512 in
13.0 mm
|
ทองเหลือง
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
|
||
| 222.403 ฿ - 234.11 ฿ | 2480 มีในสต็อก |
0.394 in
10.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
|
||
| 221.248 ฿ - 232.889 ฿ | 1680 มีในสต็อก |
0.394 in
10.0 mm
|
ทองเหลือง
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
|
||
| 134.395 ฿ - 141.471 ฿ | 9790 มีในสต็อก |
0.394 in
10.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
|
||
| 259.853 ฿ - 273.527 ฿ | 7473 มีในสต็อก |
0.512 in
13.0 mm
|
ทองเหลือง
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
|
||
| 75.726 ฿ - 79.712 ฿ | 32450 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
|
||
| 163.734 ฿ - 172.351 ฿ | 1370 มีในสต็อก |
0.512 in
13.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
|
||
| 58.804 ฿ - 65.156 ฿ | 14400 มีในสต็อก |
0.197 in
5.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
|
||
| 251.737 ฿ - 264.989 ฿ | 2500 มีในสต็อก |
0.512 in
13.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
|
||
| 188.419 ฿ - 198.33 ฿ | 9840 มีในสต็อก |
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
|
||
| 91.451 ฿ - 96.263 ฿ | 5800 มีในสต็อก |
0.394 in
10.0 mm
|
ทองเหลือง
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
|
||
| 271.207 ฿ - 285.475 ฿ | 8208 มีในสต็อก |
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
สแตนเลส
|
|
||
| 171.288 ฿ - 180.304 ฿ | 12996 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
สแตนเลส
|
|
||
| 674.438 ฿ - 709.934 ฿ | 9224 มีในสต็อก |
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
สแตนเลส
|
|
||
| 488.877 ฿ - 514.606 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
สแตนเลส
|
|
||
| 87.182 ฿ - 91.771 ฿ | 2200 มีในสต็อก |
0.315 in
8.0 mm
|
ทองเหลือง
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
|
||
| 74.283 ฿ - 78.194 ฿ | 45 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
ทองเหลือง
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
|
||
| 57.096 ฿ - 60.103 ฿ | 26695 มีในสต็อก |
0.197 in
5.0 mm
|
ทองเหลือง
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ