Menu Search

บานพับแบบเชื่อม - ทรงกรบอก

มีในสต็อก

การเชื่อมเหล็กกล้า อลูมิเนียม และสแตนเลสบนบานพับเป็นการทำงานบนการออกแบบที่เรียบง่ายมาก รุ่นเหล็กกล้ามีให้เลือกทั้งแบบสลักยึดเหล็กกล้าหรือทองเหลืองและมีความหลากหลายอย่างมากในแง่ของการใช้งาน มีให้เลือกทั้งแบบมีหรือไม่มีหัวอัดจารบีและมีให้เลือก 2 แบบ รุ่นอลูมิเนียมมาพร้อมกับแหวนรองสแตนเลสและมีให้เลือก 2 แบบ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
26 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด วัสดุพิน เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม ความยาวโดยรวม วัสดุ ความกว้างโดยรวม สั่งซื้อ
36450 มีในสต็อก
8.0 mm
เหล็กกล้า
13.0 mm
80.0 mm
เหล็กกล้า
15.5 mm
1288 มีในสต็อก
6.0 mm
สแตนเลส
10.0 mm
60.0 mm
อะลูมิเนียม
11.9 mm
8318 มีในสต็อก
10.0 mm
สแตนเลส
16.0 mm
120.0 mm
สแตนเลส 304
19.6 mm
2768 มีในสต็อก
10.0 mm
สแตนเลส
16.0 mm
100.0 mm
สแตนเลส 304
19.6 mm
6346 มีในสต็อก
6.0 mm
สแตนเลส
10.0 mm
60.0 mm
สแตนเลส 304
11.9 mm
9605 มีในสต็อก
8.0 mm
สแตนเลส
13.0 mm
80.0 mm
สแตนเลส 304
15.5 mm
  • จาก 2
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 80.0 mm | 3.15 in ; ความกว้างโดยรวม - 15.5 mm | 0.61 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 13.0 mm | 0.512 in ; เหล็กกล้า

1349725


ระดับสินค้าคงคลัง
36450 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    80.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    15.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    8.0 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กกล้า
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in ; ความกว้างโดยรวม - 11.9 mm | 0.469 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 10.0 mm | 0.394 in ; อะลูมิเนียม

1349730


ระดับสินค้าคงคลัง
1288 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    10.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    60.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    11.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    6.0 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    อะลูมิเนียม
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 120.0 mm | 4.724 in ; ความกว้างโดยรวม - 19.6 mm | 0.772 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 16.0 mm | 0.63 in ; สแตนเลส 304

1349749


ระดับสินค้าคงคลัง
8318 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    16.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    120.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    19.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    10.0 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    สแตนเลส
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 100.0 mm | 3.937 in ; ความกว้างโดยรวม - 19.6 mm | 0.772 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 16.0 mm | 0.63 in ; สแตนเลส 304

1349733


ระดับสินค้าคงคลัง
2768 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    16.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    100.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    19.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    10.0 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    สแตนเลส
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in ; ความกว้างโดยรวม - 11.9 mm | 0.469 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 10.0 mm | 0.394 in ; สแตนเลส 304

1349748


ระดับสินค้าคงคลัง
6346 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    10.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    60.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    11.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    6.0 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    สแตนเลส
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 80.0 mm | 3.15 in ; ความกว้างโดยรวม - 15.5 mm | 0.61 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 13.0 mm | 0.512 in ; สแตนเลส 304

1349732


ระดับสินค้าคงคลัง
9605 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    80.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    15.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    8.0 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    สแตนเลส