Menu Search

บานพับแบบเชื่อมติด - โลหะ

มีในสต็อก

บานพับแบบเชื่อมติดมีความแข็งแรง และมีกลไกการทำงานที่ออกแบบมาอย่างเรียบง่ายมาก บานพับอเนกประสงค์เหล่านี้มีความแน่นหนาและทนทานอย่างมาก บานพับเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัยมากที่สุด

โดยบานพับได้จะเป็นแบบเชื่อมไว้กับพื้นผิวโลหะแทนที่จะยึดไว้ด้วยด้วยสกรู กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราจะมาในรูปแบบที่มีหรือไม่มีหัวอัดจารบี

  • วัสดุ: อลูมิเนียมและเหล็กกล้า
  • วัสดุหมุด: ทองเหลือง เหล็กกล้า และสแตนเลส
  • วัสดุแหวนรอง: ทองเหลือง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
16 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม ความยาวโดยรวม วัสดุ ความกว้างโดยรวม สั่งซื้อ
397.4438 ฿ - 418.3687 ฿ 4522 มีในสต็อก
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
เหล็กกล้า
25.4 mm
136.1502 ฿ - 143.3155 ฿ 118 มีในสต็อก
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
เหล็กกล้า
15.5 mm
170.4599 ฿ - 179.4322 ฿ 641 มีในสต็อก
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
เหล็กกล้า
19.6 mm
75.8115 ฿ - 79.8046 ฿ 975 มีในสต็อก
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
เหล็กกล้า
11.9 mm
88.1121 ฿ - 92.7522 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
เหล็กกล้า
13.2 mm
201.3431 ฿ - 211.9438 ฿ 1811 มีในสต็อก
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
เหล็กกล้า
19.6 mm
72.3805 ฿ - 76.1952 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
เหล็กกล้า
13.2 mm
418.6765 ฿ - 440.7124 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
เหล็กกล้า
25.4 mm
228.7953 ฿ - 240.8327 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
เหล็กกล้า
19.6 mm
277.9934 ฿ - 292.6319 ฿ 279 มีในสต็อก
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
เหล็กกล้า
25.4 mm
367.2075 ฿ - 386.5352 ฿ 675 มีในสต็อก
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
เหล็กกล้า
25.4 mm
149.8741 ฿ - 157.7666 ฿ 1283 มีในสต็อก
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
เหล็กกล้า
19.6 mm
68.9496 ฿ - 72.5813 ฿ 2041 มีในสต็อก
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
เหล็กกล้า
11.9 mm
108.7024 ฿ - 114.4177 ฿ 275 มีในสต็อก
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
เหล็กกล้า
15.5 mm
61.4853 ฿ - 61.4853 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
56.0 mm
เหล็กกล้า
50.5 mm
29.5046 ฿ - 29.5046 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
83.0 mm
เหล็กกล้า
24.3 mm
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 180.0 mm | 7.087 in ; ความกว้างโดยรวม - 25.4 mm | 1 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 20.0 mm | 0.787 in ; เหล็กกล้า

1349756

ช่วงราคา
418.3687 ฿ - 397.4438 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4522 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    20.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    180.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    25.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    13.0 mm
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 80.0 mm | 3.15 in ; ความกว้างโดยรวม - 15.5 mm | 0.61 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 13.0 mm | 0.512 in ; เหล็กกล้า

1349734

ช่วงราคา
143.3155 ฿ - 136.1502 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
118 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    80.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    15.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    8.0 mm
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 120.0 mm | 4.724 in ; ความกว้างโดยรวม - 19.6 mm | 0.772 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 16.0 mm | 0.63 in ; เหล็กกล้า

1349754

ช่วงราคา
179.4322 ฿ - 170.4599 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
641 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    16.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    120.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    19.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    10.0 mm
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in ; ความกว้างโดยรวม - 11.9 mm | 0.469 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 10.0 mm | 0.394 in ; เหล็กกล้า

1349757

ช่วงราคา
79.8046 ฿ - 75.8115 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
975 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    10.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    60.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    11.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    6.0 mm
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 70.0 mm | 2.756 in ; ความกว้างโดยรวม - 13.2 mm | 0.52 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 11.5 mm | 0.453 in ; วัสดุ - เหล็กกล้า

1349758

ช่วงราคา
92.7522 ฿ - 88.1121 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    11.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    70.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    13.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    6.0 mm
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 100.0 mm | 3.937 in ; ความกว้างโดยรวม - 19.6 mm | 0.772 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 16.0 mm | 0.63 in ; เหล็กกล้า

1349759

ช่วงราคา
211.9438 ฿ - 201.3431 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1811 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    16.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    100.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    19.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    10.0 mm
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 70.0 mm | 2.756 in ; ความกว้างโดยรวม - 13.2 mm | 0.52 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 11.5 mm | 0.453 in ; วัสดุ - เหล็กกล้า

1349751

ช่วงราคา
76.1952 ฿ - 72.3805 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    11.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    70.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    13.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    6.0 mm
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 180.0 mm | 7.087 in ; ความกว้างโดยรวม - 25.4 mm | 1 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 20.0 mm | 0.787 in ; เหล็กกล้า

1349762

ช่วงราคา
440.7124 ฿ - 418.6765 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    20.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    180.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    25.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    13.0 mm
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 120.0 mm | 4.724 in ; ความกว้างโดยรวม - 19.6 mm | 0.772 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 16.0 mm | 0.63 in ; เหล็กกล้า

1349760

ช่วงราคา
240.8327 ฿ - 228.7953 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    16.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    120.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    19.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    10.0 mm
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 150.0 mm | 5.906 in ; ความกว้างโดยรวม - 25.4 mm | 1 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 20.0 mm | 0.787 in ; เหล็กกล้า

1349755

ช่วงราคา
292.6319 ฿ - 277.9934 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
279 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    20.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    150.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    25.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    13.0 mm
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 150.0 mm | 5.906 in ; ความกว้างโดยรวม - 25.4 mm | 1 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 20.0 mm | 0.787 in ; เหล็กกล้า

1349761

ช่วงราคา
386.5352 ฿ - 367.2075 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
675 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    20.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    150.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    25.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    13.0 mm
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 100.0 mm | 3.937 in ; ความกว้างโดยรวม - 19.6 mm | 0.772 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 16.0 mm | 0.63 in ; เหล็กกล้า

1349753

ช่วงราคา
157.7666 ฿ - 149.8741 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1283 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    16.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    100.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    19.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    10.0 mm
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in ; ความกว้างโดยรวม - 11.9 mm | 0.469 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 10.0 mm | 0.394 in ; เหล็กกล้า

1349750

ช่วงราคา
72.5813 ฿ - 68.9496 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2041 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    10.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    60.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    11.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    6.0 mm
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 80.0 mm | 3.15 in ; ความกว้างโดยรวม - 15.5 mm | 0.61 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 13.0 mm | 0.512 in ; เหล็กกล้า

1349752

ช่วงราคา
114.4177 ฿ - 108.7024 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
275 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    80.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    15.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    8.0 mm
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 56.0 mm | 2.205 in ; ความกว้างโดยรวม - 50.5 mm | 1.988 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 12.0 mm | 0.472 in ; เหล็กกล้า

20034283

ช่วงราคา
61.4853 ฿ - 61.4853 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    56.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    50.5 mm
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • สี
    สีขาว
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 83.0 mm | 3.268 in ; ความกว้างโดยรวม - 24.3 mm | 0.957 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 8.6 mm | 0.339 in ; เหล็กกล้า

20034290

ช่วงราคา
29.5046 ฿ - 29.5046 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    83.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    24.3 mm
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • สี
    สีขาว
  • จบ
    แผ่นสังกะสี