Menu Search

ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6;น็อตหางปลา - ; ขนาดเกลียว M4

น็อตหางปลาไนลอนสีธรรมชาตินี้มีครีบที่ยื่นออกมาสองอันเพื่อให้ติดตั้งด้วยมือได้ง่าย มาพร้อมกับครีบขนาดใหญ่สำหรับการติดตั้งที่ง่ายขึ้น
รหัสรายการ:

0680020000VR

38038 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 7.201 ฿
10000 - 39999 6.844 ฿
40000 + 6.501 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

7,201.00 ฿

1000 x 7.201 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 22.0 mm
ขนาดเกลียว M4
ความสูงโดยรวม 13.0 mm
วัสดุ ไนลอน 6/6
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
สี ธรรมชาติ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา