Menu Search

ลูกบิดแบบปีก - เฉ/สลักเกลียว

มีในสต็อก

ลูกบิดแบบปีกแบบเฉตัวผู้ได้รับการออกแบบให้มีบ่าโลหะที่ยื่นออกมาเพื่อให้แน่ใจในการประกอบโลหะกับโลหะในขณะที่ให้ประโยชน์ด้านการงัดที่ดี ลูกบิดแบบปีกแบบเฉมีแกนเหล็กกล้าและทนทานต่อตัวทำละลาย น้ำมันหล่อลื่น จาระบี และสารเคมี

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
13 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวลูกบิด ขนาดเกลียว สี ประเภทตัวยึด ความยาวเกลียว วัสดุลูกบิด สั่งซื้อ
122.636 ฿ - 135.8825 ฿ 1004 มีในสต็อก
32.0 mm
M6
สีดำ
ยึดด้วยสกรู
16.0 mm
ไนลอน
38.3742 ฿ - 42.5146 ฿ 119 มีในสต็อก
28.0 mm
M6
สีดำ
ยึดด้วยสกรู
10.0 mm
ไนลอน
39.6904 ฿ - 43.978 ฿ 2550 มีในสต็อก
28.0 mm
M6
สีดำ
ยึดด้วยสกรู
25.0 mm
ไนลอน
147.9288 ฿ - 163.9103 ฿ 7 มีในสต็อก
26.0 mm
M5
สีดำ
ยึดด้วยสกรู
10.0 mm
ไนลอน
71.4391 ฿ - 79.1577 ฿ 124 มีในสต็อก
33.0 mm
M8
สีดำ
ยึดด้วยสกรู
25.0 mm
ไนลอน
131.3183 ฿ - 145.5062 ฿ 161 มีในสต็อก
20.0 mm
M4
สีดำ
ยึดด้วยสกรู
10.0 mm
ไนลอน
36.5137 ฿ - 40.4578 ฿ 2372 มีในสต็อก
28.0 mm
M5
สีดำ
ยึดด้วยสกรู
15.0 mm
ไนลอน
130.1315 ฿ - 136.98 ฿ 563 มีในสต็อก
44.0 mm
M6
สีดำ
สตัด
15.0 mm
PA
123.2115 ฿ - 129.6943 ฿ 251 มีในสต็อก
52.0 mm
M8
สีดำ
สตัด
20.0 mm
พอลิเอไมด์เสริมความแข็งแรง
163.2723 ฿ - 171.8653 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
52.0 mm
M10
สีดำ
สตัด
18.0 mm
PA
137.7073 ฿ - 144.9574 ฿ 78 มีในสต็อก
52.0 mm
M8
สีดำ
สตัด
18.0 mm
PA
105.5258 ฿ - 116.9296 ฿ 6564 มีในสต็อก
44.0 mm
M6
สีดำ
สตัด
20.0 mm
พอลิเอไมด์เสริมความแข็งแรง
199.5941 ฿ - 210.0967 ฿ 108 มีในสต็อก
67.0 mm
M10
สีดำ
สตัด
30.0 mm
พอลิเอไมด์เสริมความแข็งแรง
ปุ่มจับแบบปีกตัวผู้ - ขนาดเกลียว - M6 ; ความยาวเกลียว - 16.0 mm | 0.63 in

259061659935

ช่วงราคา
135.8825 ฿ - 122.636 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1004 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • วัสดุลูกบิด
    ไนลอน
  • รูปทรงลูกบิด
    เอียง
  • ประเภทตัวยึด
    ยึดด้วยสกรู
ปุ่มจับแบบปีกตัวผู้ - ความยาวลูกบิด - 28.0 mm | 1.102 in ; ความยาวเกลียว : 10.0 mm | 0.394 in ; วัสดุลูกบิด : ไนลอน

KTSW-28M06M10

ช่วงราคา
42.5146 ฿ - 38.3742 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
119 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุลูกบิด
    ไนลอน
  • รูปทรงลูกบิด
    นิ้วหัวแม่มือ
  • ประเภทตัวยึด
    ยึดด้วยสกรู
ปุ่มจับแบบปีกตัวผู้ - ความยาวลูกบิด - 28.0 mm | 1.102 in ; ความยาวเกลียว : 25.0 mm | 0.984 in ; วัสดุลูกบิด : ไนลอน

KTSW-28M06M25

ช่วงราคา
43.978 ฿ - 39.6904 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2550 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุลูกบิด
    ไนลอน
  • รูปทรงลูกบิด
    นิ้วหัวแม่มือ
  • ประเภทตัวยึด
    ยึดด้วยสกรู
ปุ่มจับแบบปีกตัวผู้ - ขนาดเกลียว - M5 ; ความยาวเกลียว - 10.0 mm | 0.394 in

259051059935

ช่วงราคา
163.9103 ฿ - 147.9288 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • วัสดุลูกบิด
    ไนลอน
  • รูปทรงลูกบิด
    เอียง
  • ประเภทตัวยึด
    ยึดด้วยสกรู
ปุ่มจับแบบปีกตัวผู้ - ความยาวลูกบิด - 33.0 mm | 1.299 in ; ความยาวเกลียว : 25.0 mm | 0.984 in ; วัสดุลูกบิด : ไนลอน

KTSW-33M08M25

ช่วงราคา
79.1577 ฿ - 71.4391 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
124 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุลูกบิด
    ไนลอน
  • รูปทรงลูกบิด
    นิ้วหัวแม่มือ
  • ประเภทตัวยึด
    ยึดด้วยสกรู
ปุ่มจับแบบปีกตัวผู้ - ขนาดเกลียว - M4 ; ความยาวเกลียว - 10.0 mm | 0.394 in

259041059935

ช่วงราคา
145.5062 ฿ - 131.3183 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
161 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • วัสดุลูกบิด
    ไนลอน
  • รูปทรงลูกบิด
    เอียง
  • ประเภทตัวยึด
    ยึดด้วยสกรู
ปุ่มจับแบบปีกตัวผู้ - ความยาวลูกบิด - 28.0 mm | 1.102 in ; ความยาวเกลียว : 15.0 mm | 0.591 in ; วัสดุลูกบิด : ไนลอน

KTSW-28M05M15

ช่วงราคา
40.4578 ฿ - 36.5137 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2372 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุลูกบิด
    ไนลอน
  • รูปทรงลูกบิด
    นิ้วหัวแม่มือ
  • ประเภทตัวยึด
    ยึดด้วยสกรู
ปุ่มจับแบบปีกตัวผู้ - ความยาวลูกบิด - 44.0 mm | 1.732 in ; ความยาวเกลียว : 15.0 mm | 0.591 in ; วัสดุลูกบิด : PA

1340362

ช่วงราคา
136.98 ฿ - 130.1315 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
563 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุอินเสิร์ท
    เหล็กกล้า
  • วัสดุลูกบิด
    PA
  • รูปทรงลูกบิด
    นิ้วหัวแม่มือ
  • ประเภทตัวยึด
    สตัด
ปุ่มจับแบบปีกตัวผู้ - ความยาวลูกบิด - 52.0 mm | 2.047 in ; ความยาวเกลียว : 20.0 mm | 0.787 in ; วัสดุลูกบิด : พอลิเอไมด์เสริมความแข็งแรง

1340360

ช่วงราคา
129.6943 ฿ - 123.2115 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
251 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุลูกบิด
    พอลิเอไมด์เสริมความแข็งแรง
  • ประเภทตัวยึด
    สตัด
  • ความยาวลูกบิด
    52.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
ปุ่มจับแบบปีกตัวผู้ - ความยาวลูกบิด - 52.0 mm | 2.047 in ; ความยาวเกลียว : 18.0 mm | 0.709 in ; วัสดุลูกบิด : PA

1340364

ช่วงราคา
171.8653 ฿ - 163.2723 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุอินเสิร์ท
    เหล็กกล้า
  • วัสดุลูกบิด
    PA
  • รูปทรงลูกบิด
    นิ้วหัวแม่มือ
  • ประเภทตัวยึด
    สตัด
ปุ่มจับแบบปีกตัวผู้ - ความยาวลูกบิด - 52.0 mm | 2.047 in ; ความยาวเกลียว : 18.0 mm | 0.709 in ; วัสดุลูกบิด : PA

1340363

ช่วงราคา
144.9574 ฿ - 137.7073 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
78 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุอินเสิร์ท
    เหล็กกล้า
  • วัสดุลูกบิด
    PA
  • รูปทรงลูกบิด
    นิ้วหัวแม่มือ
  • ประเภทตัวยึด
    สตัด
ปุ่มจับแบบปีกตัวผู้ - ความยาวลูกบิด - 44.0 mm | 1.732 in ; ความยาวเกลียว : 20.0 mm | 0.787 in ; วัสดุลูกบิด : พอลิเอไมด์เสริมความแข็งแรง

1340359

ช่วงราคา
116.9296 ฿ - 105.5258 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6564 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุลูกบิด
    พอลิเอไมด์เสริมความแข็งแรง
  • ประเภทตัวยึด
    สตัด
  • ความยาวลูกบิด
    44.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
ปุ่มจับแบบปีกตัวผู้ - ความยาวลูกบิด - 67.0 mm | 2.638 in ; ความยาวเกลียว : 30.0 mm | 1.181 in ; วัสดุลูกบิด : พอลิเอไมด์เสริมความแข็งแรง

1340361

ช่วงราคา
210.0967 ฿ - 199.5941 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
108 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุลูกบิด
    พอลิเอไมด์เสริมความแข็งแรง
  • ประเภทตัวยึด
    สตัด
  • ความยาวลูกบิด
    67.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    30.0 mm